1. Ana sayfa
  2. Ürün yenilikleri
  3. Pozisyon sensörleri
  4. Minyatür tasarımdaki kızılötesi sensörler / kırmızı ışık sensörler

Minyatür tasarımdaki kızılötesi sensörler / kırmızı ışık sensörler

Yeni O8 serisi – küçük ama yetenekli!

  • Son derece güvenilir arka fon bastırma
  • Renkten bağımsız olarak 80mm’ye kadar algılama aralığı
  • Koyu veya parlak yüzeylere sahip en küçük parçaları bile doğru algılama
  • Kablolu veya kısa kablolu M8 3-pin/4-pin soketli olarak kullanma olanağı
  • IO Link aracılığıyla uzaktan ayarlama olanağı

Maksimum hassasiyete sahip fotoelektrik minyatür sensör
Yeni, güçlü O8 sensörü, montaj ve robot gibi çalışma alanlarının çok dar olduğu uygulamalar için tasarlanmıştır. Sensör, minyatür tasarımına rağmen, renkten ve algılanacak yüzeyin parlaklığından bağımsız olarak 80 mm'lik algılama aralığına sahiptir. Ayrıca, arka fon bastırması ile, çok küçük, düz veya yansıtıcı cisimlerin algılanmasında da son derece güvenilir ve hassas şekilde çalışmaktadır. Yeni O8, robot kollarında kullanımda olduğu gibi, sürekli değişen arka planlarda da güvenilir bir şekilde işini yapar.
 

IO Link ile güvenli ve verimli çalışma
IO Link aracılığıyla tarama aralıkları rahat ve milimetre hassasiyetinde ayarlanabilir veya öğretilebilir. Sensör ile nesne arasındaki mesafenin zahmetli şekilde ayarlanmasına gerek kalmaz. Yeni sensörler önceden ayarlanmış mesafeleri ile de temin edilebilir. Bu sensörler, güvenilirlikleri ve hassasiyetleri ile klasik cihazların ortalamasının üzerindedir.