1. Ana sayfa
  2. Ürün yenilikleri
  3. Pozisyon sensörleri
  4. Lineer vana ve aktüatör için geri bildirim sistemleri

Lineer vana ve aktüatör için geri bildirim sistemleri

Kolay bağlantılı valf geri besleme sensörü

  • Sağlam ve dayanıklı gövdesi sayesinde uzun ömürlü
  • Aktüatör devresi sayesinde daha az kablolama masrafı
  • Lazerli etiketleme ile sensör bilgileri ıslak ortamlarda bile silinmez.
  • Kolayca görülebilen çıkış göstergesi.
  • Geniş bağlantı bölümü, kolay ve hızlı bir kablo bağlantı yapılmasını sağlar

Çeyrek dönüşlü vanalar için son konum geribildirimi
Ünite, koruma sınıfı IP67 olan sağlam gövdede iki indüktif sensör içerir. Sensör, iki son konumun pozisyonunu bildirir. Manyetik valfa giden ek hattın yerine geçen bir aktüatör devresiyle donatılmıştır.
 

Hızlı ve kolay bağlantı
Aktüatör devresi, tercihe bağlı olarak standartlaştırılmış bir M20 x 1 vidalı bağlantıya sahiptir. Kolay ve hızlı bir kablo bağlantısına olanak sağlayan geniş bağlantı bölümü pratiktir. Ayrıca, çıkartılabilir klemens bloğu sayesinde sensör değişimi sırasında yeniden kablolamaya gerek kalmaz. Cihazın UL onayı hazırlık aşamasındadır.