1. Ana sayfa
  2. Ürün yenilikleri
  3. Pozisyon sensörleri
  4. Mükemmel bir kapasitif anahtar açma noktası için sinyal göstergesi

Mükemmel bir kapasitif anahtar açma noktası için sinyal göstergesi

Bizim için doğru anahtar açma noktası her zaman ortadadır

  • LED görüntüleme üzerinden benzersiz gösterge ve kumanda konsepti
  • Anahtar açma noktası sapmalarını "görün" ve kolayca yeniden ayarlayın
  • IP 69K koruma sınıfı sayesinde sızdırmaz
  • PNP/ NPN, NO/ NC, zamanlama fonksiyonu
  • 110 °C'ye kadar ortam sıcaklıkları için

Görselleştirilen anahtar açma noktası
Yeni kapasitif sensörler sadece mükemmel teknik verilere değil, aynı zamanda benzersiz yeni görselleştirme konsepti ile de göz doldurmaktadırlar. 12 haneli bir LED çubuk ekran yardımıyla kullanıcı, anahtar açma noktasını en iyi bir şekilde şartlara uygun hale getirebilir, anahtar açma noktası bu noktada göstergenin ortasında bulunur. Anahtar açma noktasının çevresindeki yeşil LED'ler, anahtar açma noktasının güvenliğini gösterir. Birikmeler, malzemedeki değişmeler vs. doğrudan sensörde gösterilir ve kullanıcı anahtar açma noktasını gerektiğinde mükemmel bir şekilde yeniden ayarlayabilir. Ortaya çıkan bir hata bu şekilde erkenden tespit edilebilir ve giderilebilir. Bu şekilde devre dışı kalma veya kapanma gibi riskler asgariye düşürülür.

Kolay destek imkanları
Şeffaf anahtar açma noktası görselleştirmesi sayesinde hata durumunda telefonla kolay bir destek alınması mümkün olur, çünkü değişen iş akışı koşullarında yeniden ayarlama görüntülenir ve kolayca tespit edilebilir.