1. Ana sayfa
  2. Ürün yenilikleri
  3. Pozisyon sensörleri
  4. Fabrika otomasyonu için düzeltme katsayısı 1 olan indüktif Kplus paslanmaz çelik gövdeli sensörler

Fabrika otomasyonu için düzeltme katsayısı 1 olan indüktif Kplus paslanmaz çelik gövdeli sensörler

Bütün metaller için tek algılama mesafesi

  • Bütün metallerin güvenilir algılanması için aynı algılama mesafesi
  • Kompakt boyutları sayesinde en dar alanlarda kullanılabilir
  • Hatalı anahtarlamaları önlemek için elektromanyetik alandan etkilenmeyen sensör teknolojisi
  • Yüksek kalite paslanmaz çelik gövde
  • IP 65 / IP 69K koruma türü sayesinde yüksek güvenilirlik

Sabit düzeltme katsayısı

”Kplus“ sensörler bütün metaller için aynı algılama mesafesine sahiptirler. Klasik sensörlerin algılama aralığının azaldığı alüminyum algılama gibi örneklerde ”Kplus“ sensörler kusursuzca kullanılabilir. Yüksek anahtarlama frekansı,yüksek hızla değişen anahtarlama durumunun izlemesine olanak sağlar Dayanıklı paslanmaz çelik gövde yağ ve soğutma uygulamalarında güvenilir kullanıma izin verir. Geniş sıcaklık aralığı ve yüksek koruma oranı, yeni "Kplus" sensörlerinin üniversal şekilde kullanılmasını sağlar


Güncel bülten