1. Ana sayfa
  2. Ürün yenilikleri
  3. Pozisyon sensörleri
  4. 1 mm kalınlığında metal aktif yüzeye sahip çok sağlam pozisyon sensörleri

1 mm kalınlığında metal aktif yüzeye sahip çok sağlam pozisyon sensörleri

Yeni hidrolik sensörler

  • 10 milyon baskı döngüsüyle çok dayanıklı
  • Fiyat-performans birincisi
  • Zıt anahtarlamalı çıkış sayesinde yüksek çalıştırma güvenliği
  • Sızdırmaz kablo geçişlerine sahip standart M12 gövde
  • Çok ince silindir profiller için kısa gövde tasarımı (40 mm)

Çalışma prensibi
MFH serisi yeni sensör farklı çelikler içerisine entegre bir şekilde kolayca monte edilebilir. 1,8 mm devre mesafesiyle güvenilir bir devre tepkisi sunmaktadır. Cihazın yeni çalışma prensibi, sadece ferromanyetik metalleri (örn. çelik) tespit eden manyetik-endüktif teknolojisini baz almaktadır. Basınç bölümü için, sızdırmaz ve destekleyici halka üzerinden bir sızdırmazlık sunulur.

Uygulamalar
Sensör sadece hidrolik silindirlerde değil, aynı zamanda valf veya pompa gibi diğer hidrolik bileşenlerde de göz doldurmaktadır. MFH güvenilir bir şekilde silindirin ömrü boyunca silindirle birlikte çalışır. Buna ek olarak plastik enjeksiyon makinesi veya proses sanayi gibi makine mühendisliğinde de başarılı bir şekilde kullanılabilmektedir. Bu güne kadar pahalı bir alternatif olmasına karşın artık çekici fiyatıyla bu sensörün basit bileşenlerde de kullanılması düşünülebilir.