1. Ana sayfa
  2. Ürün yenilikleri
  3. Pozisyon sensörleri
  4. Soğutma yağlama maddelerinin / yağların bulunduğu ortamlarda kullanım için optik sensör!

Soğutma yağlama maddelerinin / yağların bulunduğu ortamlarda kullanım için optik sensör!

Ortam çok karışıksa – çözüm, yeni O6 Coolant

  • Dayanıklı malzemeler sayesinde uzun ömür
  • Parazitlere karşı çok dirençli arka fon bastırmalı cisimden yansımalı sensör
  • Nesnenin renginden bağımsız st algılama aralığı
  • 4 kutuplu M8 bağlantı parçalı model
  • IP 68 / IP 69K koruma sınıfında sağlam paslanmaz çelik gövde

Metal işlemede optimum çözüm
Yeni güçlü O6 Coolant sensörler metallerin işlendiği alanlardaki uygulamalar için çok uygundur.
Diğer uygulamalar arasında taşıma teknolojisi ve otomotiv endüstrisi yer alır.
Potansiyometreler çift contayla donatılmıştır. Pencere düz girintilidir.
Sızdırmazlık contaları olarak zorlu uygulamalarda kendini kanıtlamış Viton seçilmiştir. Şeffaf siyah gövde kapağı sayesinde LED'ler aydınlık ortamlarda da optimum şekilde görülür.

En iyi optik performans
Yağlı ve gresli metal yüzeyler gibi güçlü yansımaya sahip arka planlar ve yansıtıcı nesnelerde, cisimden yansımalı sensörler parazitlere karşı dirençli bir arka fon bastırması sağlar. Algılama mesafesi, algılanacak nesnenin tipi ve renginden bağımsızdır.
Soğutma yağlama maddelerinin / yağların kullanıldığı ortamlarda yeni O6 Coolant görevini güvenilir bir şekilde yerine getirir.


Güncel bülten