1. Ana sayfa
  2. Ürün yenilikleri
  3. Pozisyon sensörleri
  4. PMDLine M30 kompakt: Işık uçuş zamanı ölçümü ve IO-Link

PMDLine M30 kompakt: Işık uçuş zamanı ölçümü ve IO-Link

PMD teknolojisi kullanılan optik sensör kolay ve hızlı bir şekilde parametrelenebilir

  • Sadece 70 mm'lik kompakt tasarım uzunluğu
  • IO-Link 1.1 üzerinden tüm parametreler rahatça ayarlanabilir
  • 30 mm ile 2.000 mm arasında yüksek algılama aralığı
  • Yüksek IP 69K koruma sınıfı, yüksek gerekliliklere sahip uygulamalara olanak sağlar
  • 1 veya 2 lazer koruma sınıfında versiyonlar temin edilebilir

Standart sensör olarak ışık uçuş zamanı ölçümü
Işık uçuş zamanı ölçüm özelliğine sahip OID (PMD = Foton karıştırıcı aygıt) şu avantajları bir araya getirir: Seçime bağlı olarak Lazer sınıfı 1 veya 2 ile birlikte büyük algılama aralığı, güvenilir arka fon bastırması, görülebilir kırmızı ışık, yüksek fonksiyon rezervi. Böylece fiyat olarak aynı seviyedeki standart sensörlere akıllı bir alternatiftir.

Kolay parametreleme için IO-Link
Anahtar açma noktası, bir kontrolör veya bir bilgisayar üzerinden kolayca ayarlanabilir. Böylece direkt olarak sensör üzerinde istenmeyen ayar değişiklikleri önlenir ve müdahaleye karşı güvenlik arttırılır. IO-Link veya M12 bağlantı parçasındaki Pin 5 üzerinden lazer ışığını kapatmak da mümkündür.

Her türlü yüzey ve montaj
Hangi renkte olursa olsun parlak, mat, karanlık veya parlak nesneler: OID, güvenilir bir arka fon bastırması olanağı sağlar ve herhangi bir geliş açısını kullanabilme özelliği, esnek montaj pozisyonlarına imkan tanır. Bu özellik, montajı kolaylaştırır ve maliyet tasarrufu sağlar.