1. Ana sayfa
  2. Ürün yenilikleri
  3. Proses sensörleri
  4. Modüler verici konsepti ile seviye sensörü

Modüler verici konsepti ile seviye sensörü

Hijyenik uygulamalarda güvenilir ve hassas ortam algılama

  • Montaj durumuna en uygun ayar için montaj ayarı
  • Çok sayıda proses adaptörleri için Aseptoflex Vario bağlantı
  • 15...200 cm arası prob uzunluğu
  • 150°C ‘ye kadar ortam sıcaklıkları için uygundur

Çok yönlü kullanım
İster daha küçük depolama tanklarında, telafi tanklarında, ayırıcılar veya dolum işlemlerinde : LR için bu uygulamalarda hiçbir sınır yoktur. Köpük veya yüksek sıcaklık gibi olumsuz çalışma şartlarında bile hassas algılaması etkilenmez.

Modüler konsept sayesinde başarılı
Sondalar kısaltılabilir veya değiştirilebilir, bu nedenle LR probu için stok tutma azaltılır ve kolayca değiştirilebilir. IO-Link ile ayarlanabilmesinden dolayı geçmişteki önemsiz uğraşlara gerek kalmaz.

Dayanıklı malzemeler
PEEK ve EPDM gibi yüksek kaliteli malzemelerden yapılan sızdırmazlık contası ve yüksek kaliteli paslanmaz çelik gövdesi, iç ve dış temizleme için uygun ve olumsuz çalışma koşullarına karşı dayanıklıdır.