1. Ana sayfa
  2. Ürün yenilikleri
  3. Pozisyon sensörleri
  4. 500 bara kadar dayanıklı metal algılayan sensörler

500 bara kadar dayanıklı metal algılayan sensörler

Yeni, basınca dayanıklı pozisyon sensörleri

  • Zorlu çalışma şartları için metal algılama yüzeyi
  • M12 gövde yapısı için 2000 barlık yüksek patlama basıncı
  • Standart M12 ve M14 gövde yapısı
  • Cazip fiyat, yükek performans
  • Dayanımı : 10 milyon basınç döngüsüne dayanıklıdır.

Çalışma prensibi
Yeni çalışma prensibi sadece ferromanyetik metalleri tespit eden manyetik indüktif teknolojisine dayanmaktadır (ör; takım çeliği). Sensör “gömülebilir” montaja uygundur. Titreşimli ortam için montaj yapılsa dahi sensör çelik hedefi algılar ve 1,8 mm algılama aralığı ile güvenilir anahtarlama yapar. Sızdırmazlık contası ve destek contası basınçlı bölgeye karşı sızdırmazlık için kullanılır.

Uygulama örnekleri
Hidrolik silindirlerde sınır anahtarı olarak kullanılmanın yanı sıra, ayrıca valf ya da pompalar gibi diğer hidrolik bileşenlerde de kullanılabilir. 
Ayrıca makina mühendisliği işlemlerinde kullanılabilir. Örn: plastik enjeksiyon veya proses endüstri uygulamalarında. Yeni MFH ve M9H serisi sensörler cazip bir fiyata etkileyici bir performans sunar.