1. Ana sayfa
  2. Ürün yenilikleri
  3. Güç kaynakları
  4. Muazzam güç rezervine sahip yüksek performanslı anahtarlamalı güç kaynağı

Muazzam güç rezervine sahip yüksek performanslı anahtarlamalı güç kaynağı

Muazzam güç rezervine sahip yüksek performanslı anahtarlamalı güç kaynağı

  • Maksimum 4 saniye için %50 güç rezervi
  • AC geniş aralık girişi
  • Kompakt, ince gövde tasarımı
  • Yaklaşık %95 ile yüksek etki oranı
  • OVL ve DC-ok çıkışı için LED'ler

Yüksek performans
4 saniyeye kadar yüzde 50'lik güç rezervi ile adaptörler, sınır aralıklarında kullanımda ve kısa süreli akım piklerinde güvenilir bir şekilde kullanım için yeterli performans sunmaktadırlar.

Verimlilik
Adaptörler çok verimli olacak şekilde tasarlanmışlardır ve ortalama yüzde 95 yüksek çalışma kapasitesine sahiptirler. Bu da enerji maliyetlerini ve kontrol kabini içerisindeki sıcaklığı azaltmaktadır.

Yer tasarrufu
Yenilikçi teknolojiler sayesinde yeni ifm adaptörler, geleneksel kontrol kabini adaptörleriyle karşılaştırıldıklarında, kontrol kabini içerisinde çok daha az yere ihtiyaç duyarlar.

Güç rezervi
Adaptörler, kısa süreli akım yüklenmelerinde bile güvenilir bir şekilde kullanım sağlamak için dört saniyeye kadar yüzde 50'lik mükemmel bir güç rezervi sunarlar.

Devreye sokma elektrik sınırlaması
Basit bir NTC elemanına sahip devreye sokma elektrik sınırlaması yerine yeni ifm anahtarlamalı adaptörlerde kondansatörler mikro işlemci kontrollü olarak yüklenirler. Bu şekilde elektrik beslemesinin en uygun şekilde çalışması sağlanır.

Uzun köprüleme süreleri
Örneğin besleme ağındaki anahtarlama işlemleri nedeniyle şebeke gerilimi kısa süreliğine düştüğünde, elektrik beslemesi birkaç milisaniye boyunca emniyete alınır.

Geniş çalışma sıcaklığı aralığı
ifm anahtarlamalı adaptörler tüm sıcaklık aralığı içerisinde spesifik nominal güç sağlarlar. Ancak 60 °C'lik bir işletme sıcaklığından itibaren değer kaybı gözlemlenebilir.

Çift klemensler
Her bir 24-V anahtarlamalı adaptör çift klemens ile donatılmıştır. Bu kablo bağlantısını kolaylaştırır ve kontrol kabininin daha anlaşılabilir olmasını sağlar.


Güncel bülten