1. Ana sayfa
  2. Ürün yenilikleri
  3. Güç kaynakları
  4. Elektronik 24-V sigorta

Elektronik 24-V sigorta

24-V ikincil elektrik devresi için denetleme fonksiyonuna sahip
güvenilir kablo koruması

  • Makine ve tesislerde modüler ve seçici güvenlik
  • Güvenilir kablo koruması sayesinde kablo enine kesitlerinin düşürülmesi mümkün olabilmektedir
  • Yenilikçi bağlantı teknolojisi sayesinde hızlı değiştirme imkanı
  • Atma nedeninin tespit edilmesi (IO-Link üzerinden)
  • Her kanal içerisinde elektrik ve gerilim ölçümü (IO-Link üzerinden)

24-V tarafında güvenlik
230-V birincil taraftan farklı olarak ikincil elektrik devresindeki kablo koruması sıklıkla ihmal edilir. Buna ek olarak diğer bir problem de bir 24-V-DC gerilim beslemesinde hata olduğunda, normal mekanik kablo koruma anahtarının genelde atmamasıdır. Bu durum örneğin uzun kablolarda ortaya çıkabilmektedir. ifm tarafından sunulan elektronik sigorta sayesinde elektrik devresi en uygun şekilde denetlenir ve gerektiğinde güvenilir şekilde kapatılır. Aynı zamanda münferit elektrik ayrımlarının da seçilerek kapatılması mümkündür. Bu sayede anahtar adaptörlerinin yük devrelerindeki kablo enine kesitlerinin düşürülmesi mümkün olmaktadır. Sistem modüler şekilde tasarlanmıştır ve en uygun şekilde tesislerin ve makinelerin elektrik devrelerine entegre edilebilir. IO-Link modeliyle ayrıca önemli teşhis verileri de değerlendirilebilir.

Modüler montaj
Sistem modüler olarak tasarlanmıştır ve maksimum 40 A beslemeye yönelik başlık modülünden oluşmaktadır. Burada sigorta modülleri sıralı bir şekilde bulunabilmektedir. Bu da, köprü, atlatıcı veya benzeri kullanmadan basit katlanma mekanizmasıyla sağlanmaktadır. Kolay montaj ve kablo bağlantısı kolaylığı maliyet ve zaman tasarrufu sağlamaktadır. Standart modelde kullanıcı 10'a kadar ve IO-Link modelinde 8'e kadar sigorta modülünü başlık modülüne bağlayabilir. Her modülde 2 kanal bulunmaktadır. Bu şekilde toplam 20 kanala kadar donanım sağlanabilmektedir.

Modeller
Bir adet standart ve bir adet IO-Link modeli mevcuttur. Modüller tetikleme mekanizmasına ek olarak modülün atıp atmadığı, aktif olup olmadığı ve ne kadar yüklendiğinin gösterilmesine yönelik bir LED'e sahiptir. Bir tuş üzerinden her kanal münferit olarak açılıp, kapatılabilir veya sıfırlanabilir. Besleme modülü buna ek olarak, bir modülün atmış olma ihtimaline karşı uyarı mesajı için bir genel çıkışa sahiptir.

IO-Link ile daha fazla şeffaflık
IO-Link modeli aynı fonksiyonların yanı sıra her kanal için aşağıdaki ilave bilgileri de içerir:

IO-Link-Master'a aktarım:

  • Güncel nominal akım (1 baytlık döngü)
  • Çıkış gerilimi (döngüsel değil)
  • Tetikleme sayacı (döngüsel değil)
  • Güncel cihaz durumu (1 baytlık döngü):

– Kısa devre
– Aşırı yük
– Düşük gerilim
– Sınır değerine ulaşma (%80 IN)

IO-Link-Master'dan aktarım:

  • Açma/kapama
  • Tetikleme halinde reset
  • Tetikleme sayacının sıfırlanması

Modüller, 2A, 4A ve 6A'lık sabit boyutlarda bulunmaktadır. Sabit olarak ayarlanan akım değerleri sayesinde maksimum akım gücünün sonradan yetkisiz bir şekilde değiştirilmesini engellemektedir.