1. Ana sayfa
  2. Ürün yenilikleri
  3. Endüstriyel haberleşme
  4. Yüksek bağlantı özelliğine sahip AS-i Controller / Gateway

Yüksek bağlantı özelliğine sahip AS-i Controller / Gateway

SmartPLC DataLine: Esnek otomasyon sistemi

  • Hızlı ve kolay kurulum
  • Bağlanabilir donanım ve CODESYS V3 sayesinde esnektir ve geleceği güvence altına alır
  • Farklı arayüzlerde çeşitli protokoller
  • Endüstri 4.0 bağlamındaki uygulamalar için tasarlanmıştır
  • Rakipsiz fiyat-performans oranı

İletişimsel PLC
DataLine SmartPLC, CODESYS V3 üzerinden serbestçe programlanabilir ve sistemin tüm arayüzlerine tam erişim sunar. İki Ethernet portu EtherCAT fieldbus / slave arabirimi gibi davranır ve diğer PLC sistemlerine yüksek performanslı iletişim imkanı verir. Farklı iletişim protokolleri, iki başka Ethernet portu vasıtasıyla paralel olarak kullanılabilir; EtherCAT master, EtherNet / IP tarayıcı, Modbus TCP master ve slave, TCP / IP, UDP / IP veya OPC / UA sunucusu.

Endüstri 4.0 için tasarlandı
SmartPLC DataLine, Endüstri 4.0 uygulamaları için en iyi şekilde donatılmıştır. PLC yönü de klasik bir AS-i Gateway gibi davranır ve BT yönünde ise, farklı iletişim protokolleri vasıtasıyla herhangi bir istenilen proses değeri kullanılabilir hale getirilebilir. Entegre bir gerçek zaman saati ve bir SD kart yuvası, fonksiyon kapsamını tamamlar.

Avantajlar ve müşteri fayfaları
İletişim arayüzleri:

EtherCAT:
Sertifikalı EtherCAT işlevselliği

AS-i arayüzü:
M4 profiline göre 1 ve 2 AS-i Master

Konfigürasyon arayüzü:
Aşağıdaki fonksiyonlara sahip 2 Ethernet portu:
– Web sunucusu
– CODESYS V3 programlama arayüzü
– Çok fonksiyonlu iletişim arayüzü
(EtherCAT Master, Modbus TCP, EtherNet/IP tarayıcısı, OPC-UA sunucusu, Web görüntüleme ünitesi)

Bağlantılar:
– AS-i ve yardımcı besleme: geçme klemensler (ürünle beraber sevk edilir)
– EtherCAT 2 x RJ45
– 2 x RJ45 konfigürasyon arayüzü
 

Fonksiyonlar
SmartPLC DataLine, entegre PLC’ye ek giriş / çıkış verileri sunmak veya diğer cihazlar / sistemler ile bir veri alışverişini gerçekleştirmek için her iki konfigürasyon arayüzü üzerinden bir dizi farklı iletişim protokolünü destekler. Endüstri 4.0 uygulamaları için, diğerlerinin yanı sıra BT dünyanıza kolay bir veri aktarımına olanak sağlayan bir OPC-UA sunucusu işlevselliği de bulunmaktadır.