1. Ana sayfa
  2. Ürün yenilikleri
  3. Endüstriyel haberleşme
  4. IO-Link-Master

IO-Link-Master

4-Port IO-Link Master: Sensörlerin akıllı bağlantısı

  • Tam V1.1 işlevselliği ile COM1, COM2, COM3 ve SIO moduna sahip 4 IO Link portu
  • Master ve cihazlar LR DEVICE yazılımıyla yapılandırılabilir
  • Profinet için 2 Ethernet portu 10/100 Mbit/s switchli
  • LR AGENT EMBEDDED sayesinde SAP hazır
  • Voltaj beslemesi standart M12 A kodlamalı sensör kablosu ile

Dayanıklı saha veri yolu modülleri ile güvenli bağlantı
ifm'nin yeni IO-Link Master'ları en zorlu ortamlarda dahi en mükemmel seçimdir: Malzemeler ve üretim yöntemleri, denenmiş ve test edilmiş ifm EVC ürün serisi ara kablolarıyla aynıdır. ecolink teknolojisi, bağlantı kablolarının M12 bağlantılarının güvenilir, sürekli sızdırmaz olmasını garanti eder.

UL Sınıf 2 cihazlar için enerji sınırlaması
Birçok sensör, UL Sınıf 2 Onayı ile enerji sınırlamalı bir besleme gerektirir. Enerjinin bununla bağlantılı şekilde sınırlandırılması, genelde uygun bir güç kaynağı aracılığıyla gerçekleştirilir. IO Link Master AL1100 ile sensörler de, UL Sınıf 2'ye göre onaylı enerji sınırlamalı bir güç kaynağı kullanmadan, UL Sınıf 2' ye uygun olarak beslenebilir.

Avantajlar ve müşteri faydaları

Sensörlerin LR DEVICE ile yapılandırılması
Bu kolay kullanılabilen yazılım, Ethernet ağındaki tüm IO Link Master'larını bulur ve tüm sistem hakkında genel bir bakış oluşturur. Bunun dışında, bağlı tüm sensörler ilgili parametrelerle görüntülenir. Bu sayede, sistemdeki tüm sensörlerin merkezi bir konumdan parametre ayarları yapılabilir.

Kolay sensör bağlantısı
Sensörler ve aktuatörler ekransız standart M12 bağlantı kabloları ile bağlanır. 4 adete kadar IO-Link sensör bağlanabilir ve 3,6 Ampere kadar beslenebilir. EVC693 aksesuar ile IO-Link aktuatörlerinin bağlantısı için gerekli olan ilave harici besleme sağlanabilir. Kablo uzunluğu 20 m'ye kadar olabilir.

Güvenilir dijital veri
Sensörlerin verileri dijital olarak iletilir. Analog sinyallerden farklı olarak burada temas dirençleri ve EMV parazitleri, sinyalleri bozamaz.

BT’ye doğrudan bağlantı
Entegre LR AGENT EMBEDDED, proses değerlerini PLC üzerinden dolaştırmadan doğrudan ERP sistemlerine gönderme kapasitesine sahiptir. Bu ikinci iletişim yolu, Bus kablo bağlantısı ile Profinet'e paralel olarak kullanılabilir.