1. Ana sayfa
  2. Ürün yenilikleri
  3. Endüstriyel haberleşme
  4. PLC ile kolay iletişim ve LINERECORDER SMARTOBSERVER* ile paralel

PLC ile kolay iletişim ve LINERECORDER SMARTOBSERVER* ile paralel

Gömülü LINERECORDER AGENT ile 8 port IO-Link-Master modülü

  • V1.1 COM1, COM2, COM3 ve SIO destekli 8 IO-Link-Portu
  • 10 ek 24V DC ikili giriş ve 2 adet yapılandırılabilir ikili giriş/çıkış
  • Entegre Switch'li 2 Ethernet portu 10/100 Base-Tx
  • Kontrol kabini montajı için sadece 45 mm genişliğinde IP20 gövde
  • 0...70 °C'lik genişletilmiş sıcaklık aralığı

Fabrika ağı için arayüz
Bu Master, sabit olarak monte edilmiş LINERECORDER AGENT ile, bağlı tüm IO-link cihazlarını bir Ethernet ağı üzerinden yerel bir sunucuya bağlama olanağı sağlar. Bu bağlantı üzerinden makina verileri, proses parametreleri ve teşhis verileri doğrudan okunabilir ve IT'ye iletilebilir.
Kullanımı kolay LINERECORDER SMARTOBSERVER* sunucu yazılımı, müşteriye özel olarak tasarlanabilen kokpitler yardımıyla veri değerlendirme olanağı sağlar. Aynı iletişim mekanizmaları üzerinden makinaları doğrudan alt alta bağlamak ve üretimle ilgili veri alışverişi yapmak mümkündür.

Sensörden SAP'ye kadar
Sensör verileri, ilk kez fabrika genelinde, hatta dünya çapında doğrudan şirket yazılımına aktarılabiliyor. Elde edilen veritabanının gerçek zamanlı olarak değerlendirilmesi, üretimde verimlilik artışı ve Industrie 4.0 anahtar sözcüğü kapsamında enerji tasarrufu sağlar. 

*LINERECORDER SMARTOBSERVER, veri kaydetme, öngörülü bakım ve kalite denetimine yönelik sunucu tabanlı bir yazılımdır.