1. Ana sayfa
  2. Ürün yenilikleri
  3. Endüstriyel haberleşme
  4. IO-Link G modülü, sensörler için kablolama maliyetlerini minimuma indirir

IO-Link G modülü, sensörler için kablolama maliyetlerini minimuma indirir

İkili sensörleri herhangi bir IO-Link-Master'a etkin şekilde bağlama

  • İkişer girişle 8 adede kadar giriş/çıkış
  • Ekransız M12 standart kablo, veri ve enerji iletimi için yeterlidir
  • Yüksek IP 67 koruma sınıfı
  • Tamamen yerleştirilmiş olduğu için sağlamdır

IO-Link bağlantılı Fieldbus modülleri
Bu modüllere, sekiz adede kadar standart sensör bağlanabilir. IO-Link, sinyalleri, tek bir ekranlı M12 bağlantı hattı üzerinden istenen bir IO-Link-Master'a/PLC'sine iletir. Masraflı kablo demetlerine gerek kalmadığı için bu özellik kablolama maliyetlerini azaltır. IO-Link, Bus sistemlerinden farklı olarak konfigürasyon veya adresleme gerektirmez. Bu da kurulumu kolaylaştırır.
M12 erkek soket başına iki adet ikili giriş
Her erkek soketin 4 ve 2 numaralı pinine bir girişle atanmıştır. Böylece çift sensörler, normalde kapalı veya normalde açık kontaklar sorunsuz bir şekilde bağlanabilir.
Sağlam saha cihazı
Modüller, -25...70 °C arasında geniş bir sıcaklık aralığında kullanıma olanak sağlar. Yüksek EMC uyumu ve sağlam mekanik, zorlu ortamlarda da yüksek bir kullanılabilirlik sağlar. 


Güncel bülten