1. Ana sayfa
  2. Ürün yenilikleri
  3. Endüstriyel haberleşme
  4. 8-Port IO-Link-Master: Sahadaki boşluğu kapatma

8-Port IO-Link-Master: Sahadaki boşluğu kapatma

IO-Link sensörlerini tüm Fieldbus’lara bağlama olanağı

  • Eksiksiz V1.1 işlevselliğine sahip 8 IO-Link portu: COM1, COM2, COM3 ve SIO modu
  • 4 ek ikili giriş
  • Fieldbus bağlantısı için Switch'li 2 adet 10/100 MBit/s Ethernet portu
  • IP 65 ve IP 67 koruma sınıfı tamamen yerleştirilmiştir, tüm bağlantılar M12 üzerinden takılabilir
  • Entegre bir parametre belleği cihaz değişimini kolaylaştırır

Tüm kontrolörler için Fieldbus modülleri
8-Port-IO-Link Master'lar, örneğin sensörler, vanalar veya ikili giriş/çıkış modülleri gibi 8 adede kadar IO-Link cihazını bağlamak için kullanılabilen sahaya uygun giriş/çıkış modülleridir. Proses sinyalleri, olaylar ve parametreler PROFINET, EtherCat, Ethernet/IP veya PROFIBUS üzerinden kontrolöre iletilir.

Sensörler ve aktuatorların bağlantısı
8 adede kadar IO-Link sensörü bağlanabilir. Sekiz porttan dördü B port olarak tasarlanmıştır ve IO-Link aktuatorlarının bağlantısı için ayrıca yardımcı enerji sağlarlar. Modül başına toplam akım tüketimi 12 A'e ulaşabilir.

Sağlam saha cihazı
Modüller, -25...60 °C arasında geniş bir sıcaklık aralığında kullanıma olanak sağlar. Yüksek EMC uyumu ve sağlam mekanizma, zorlu ortamlarda da yüksek bir kullanılabilirlik sağlar.

Avantajlar ve müşteri avantajları

  • Bir M12 geçmeli bağlantı elemanında 12 Amper
    Modülün beslemesi ve yardımcı enerji, T kodlu M12 geçmeli bağlantı elemanı üzerinden sağlanır. Enerji, modül aracılığıyla anahtarlanabilir (Papatya Zinciri).
  • Kolay sensör bağlantısı
    Sensörlerin ve aktuatorların bağlantısı, ekranlamasız standart M12 bağlantı telleri üzerinden gerçekleşir. Kablo uzunluğu 20 m'ye kadar olabilir.
  • Güvenli dijitalleştirilmiş veriler
    Sensörlerin verileri dijital olarak iletilir. Temas dirençleri ve EMC parazitleri sinyalleri bozamaz.