1. Ana sayfa
  2. Ürün yenilikleri
  3. Kimlik tanıma sistemleri
  4. ANT600 RFID sistemi

ANT600 RFID sistemi

200 mm menzilli, tanı LED' leri bulunan RFID anteni

  • Kolay işletime almak için tanı ve görüntüleme LED' leri
  • DTE10x değerlendirme ünitesi üzerinden kumanda ile iletişim
  • 20 m' ye kadar standart bağlantı hatları için dönebilen M12 soketli bağlantı
  • Zorlu endüstriyel ortamlarda kullanım için IP 67 koruma sınıfı
  • Kapsamlı sabitleme aksesuarları

Uzun menzille çok yönlü uygulamalar
Büyük okuma / yazma mesafelerinin önemli olduğu yerlerde, ANT600 anteni kullanılır. Tipik bir uygulama, üretim sürecindeki ürün takibidir. Burada örneğin üretim verileri veya kalite parametreleri, ANT600 ile ID etiketleri üzerine kaydedilebilir. Malzeme lojistiğinde RFID sistemi, üretim siparişine doğru malzemenin doğru miktarda aktarılıp aktarılmadığını, kolayca tespit edebilir. Tesis kontrolünde ürüne özgü makine parametreleri ürüne takılı ID etiketinden okunabilir.

ifm' nin RFID çözümlerinin avantajları:
DTE10x serisi RFID değerlendirme ünitelerine bağlanma
RFID antenleri kompakt ifm DTE10x değerlendirme ünitesine bağlanmak için tasarlanmıştır. Bu ünite, dört adede kadar RFID antenine bağlamak için dört adet M12 konnektörüne sahiptir. İsteğe göre RFID girişleri aynı zamanda çıkışların kumanda edilmesi veya dijital giriş sinyallerinin tespit edilmesi için de kullanılabilir. Giriş olarak atanmış tüm yuvalarda iki adet dijital sensör, her bir çıkışa ise bir aktuatör bağlanabilir.
Üst düzeyli kumandayla iletişim için DTE10x modeline göre bir EtherCAT, Profibus-, Ethernet TCP/IP-, EtherNet/IP veya Profinet arayüzüne sahiptir.
IP 67 ve IP 69K koruma sınıflarının özelliklerini taşıyan sağlam yapı zorlu endüstriyel ortamlarda doğrudan kullanımı olanaklı kılar.

Uygulama örneği: Üretimdeki malzemelerin ve yüksek raf deposundaki giriş ve çıkışların algılanması için RFID
ifm RFID çözümü sistem olarak bir Siemens PLC' ye bağlanmaya yarar. Bu durumda, DTE 100, ANT600 ve RFID etiketi E80383 ifm bileşenleri kullanılır. Görev, 14 haneli değişken bir kod ve bir sipariş numarası verilmiş olan bir malzemenin tanınmasıdır.
Müşterilerin yararları: Malzeme giriş ve çıkışlarının gerçek zamanlı olarak işlenmesi ve görüntülenmesi sayesinde, depodaki envanter ile SAP' deki envanter arasında boşluk kalmaz. Sistem her zaman, hangi tipten ne kadar ürünün nerede bulunduğunu bilir. Malzemenin beraberinde giden kağıtlardaki külfetli belgelemeye ihtiyaç kalmaz.
Aktarıcı (transponder) kaba sıkıca bağlıdır. RFID anteninin 200 mm'ye kadar olan büyük okuma ve yazma menzili etiketlerin okunması için yeterli alan sağlar.


Güncel bülten