1. Ana sayfa
  2. Ürün yenilikleri
  3. Kimlik tanıma sistemleri
  4. RFID hiç bu kadar hızlı ve esnek olmamıştı

RFID hiç bu kadar hızlı ve esnek olmamıştı

RFID değerlendirme sistemi DTE, şimdi EtherCAT modeliyle
geliştirildi

  • RFID-DTE103, cihaz ayarı, teşhis ve izleme için internet sunucusu
  • Farklı gövde tasarımlarında sağlamRFID antenleri
  • Opsiyonel anten adaptörüyle daha fazla çalışma mesafesi
  • RFID antenlerini, sensörleri veya aktüatorları bağlama olanağı
  • 20 m'ye kadar ulaşan bağlantı hatlarında antenleri kolayca bağlama olanağı

Ne olduğunu her zaman bilin
ifm tarafından geliştirilen RFID sistemleri, aletlerin işaretlenmesi veya üretim adımlarının denetlenmesi gibi kalite güvenliği ve üretim kontrolü için iyileştirilmişlerdir. Eskiden ürün belgelerine yazılanlar günümüzde elektronik transponderlere kayıtlıdır. Avantajı: Bilgiler kaybolamaz ve her zaman ve her yerden çağrılabilir.

Yeni: EtherCAT ile DTE103 değerlendirme ünitesi
EtherCAT, alışılmışın dışında performansla en hızlı Ethernet teknolojisidir. Serbest ağ topolojisi tesis yapısına esnek bir şekilde uygun hale getirilebilmektedir. "Switch"ler ve "Hub"lar gerekli değildir. Bu da maliyetleri düşürür. Çalışma devam ederken cihaz değişimi yapılabilir. Bu da tesisin yüksek sistem mevcudiyetine sahip olmasını sağlar. Otomatik adres tayini ile devreye alma ve cihaz değişimi kolaylaşır. Özel Bİ bilgisine gerek yoktur.

Kolay bağlantı
Transponderdeki veri erişimi hızlı ve kolayca sağlanır. Hem teslimat kapsamındaki fonksiyon blokları hem de doğrudan kontrolün proses görüntüsü üzerinden gerçekleştirilebilir.

Entegre internet sunucusu
Tüm değerlendirme üniteleri entegre bir internet sunucusuna sahiptir. HTTP adresi üzerinden kullanıcılar giriş yapabilir ve cihaz ayarına tam erişime hak kazanabilirler.

Antenler, dijital G/Ç'ler ve sensörler
Değerlendirme üniteleri dört adete kadar RFID anteninin bağlanması için dört adet yuvaya sahiptirler. İsteğe göre RFID anten girişleri aynı zamanda çıkışların kumanda edilmesi veya dijital giriş sinyallerinin tespit edilmesi için de kullanılabilir. Giriş olarak atanmış tüm yuvalarda iki adet dijital sensör, her bir çıkışa ise bir aktüatör bağlanabilir.

Yeni: EtherCAT ile DTE103
Bu modelde yüksek performans ve serbest ağ topolojisi sunulmaktadır.

TCP/IP be SAP-/ERP-Connectivity ile DTE104
Bu yeni RFID değerlendirme ünitesi, PC'lere, endüstriyel PC'lere veya standart veri alan yolu anahtarlamasına sahip olmayan PLC'lere doğrudan bağlamak için idealdir. TCP/IP protokolü üzerinden kullanıcı, takılan tüm antenlere, sensörlere ve aktüatörlere erişime sahiptir. LINERECORDER AGENT entegrasyonu ile SAP/ERP sistemlerine entegrasyon kolaylaşır. İlave fonksiyonlara yönelik üretim prosesinin geliştirilmesi bu sistem çözümü ile kolaylaşır.

Profibus-DP ile DTE100
Entegre Profibus-DP arabirimine sahip RFID değerlendirme ünitesi.

Profinet ile DTE101
Bu değerlendirme ünitesi özellikle Siemens kumandasına sahip müşterilere yöneliktir.

EtherNet/ IP ile DTE102
Bu model, Schneider Electric veya Rockwell Automation şirketlerinin kontrolleri için iyileştirilmiştir.