1. Ana sayfa
  2. Ürün yenilikleri
  3. Kimlik tanıma sistemleri
  4. Mobil makineler için RFID

Mobil makineler için RFID

Kompakt bir şekilde tek bir cihazda: Anten, değerlendirme ve arayüz

  • IP 67 ve IP 69K ile dış kullanım için optimize edilmiştir
  • -40...85 C°'lik genişletilmiş sıcaklık aralığı
  • E1 tip onayı
  • EN60068 standartlarına uygun şok ve titreşim dayanıklılığı
  • CANopen ve J1939 arabirimine sahip modeller

Mobil RFID kompakt cihazlar
CANopen veya J1939 arayüzüne sahip sağlam RFID kompakt cihazlar; tarım makineleri, belediye araçları ve inşaat makinalarındaki tanımlama görevleri için geliştirilmiştir. Bu şekilde montaj parçalarının hızlı ve güvenilir bir şekilde değiştirilmesi garanti altına alınmıştır. Makine operatörü, hangi cihazın takılı olduğunu her an görebilir. Buna ek olarak çalışma süreleri ve bakım periyotlarına yönelik hassas bilgiler de edinir. Bu şekilde yeni hizmet anlayışları geliştirilebilir.

ifm çözümünün özellikleri
RFID anten, değerlendirme ve arayüz, tek bir kompakt ve sağlam M18 veya M30 gövde içerisine entegre edilmiştir. Bu şekilde antenlerim ve değerlendirme sistemlerinin ilave olarak tasarlandığı geleneksel çözümlere kıyasla bağlantı zorlukları ve yer gereksinimleri sorunları ortadan kaldırılmıştır.

Kullanım
İş makinelerinin kullanımı her geçen gün daha karmaşık ve zorlu olmaktadır. Münferit bileşenler her zaman daha fazla görevi yerine getirmektedir. ifm tarafından sunulan RFID sistemi sayesinde kullanım kolaylaşmakta ve hatalar engellenebilmektedir: Münferit bileşenler veya montaj parçaları RFIDTag üzerinden tespit edilmekte ve ilgili ayarlama üzerinden kumanda içerisinde otomatik olarak ayarlanabilmektedir. Donanım süreleri bu şekilde asgariye düşürülür. Kendi sistem ayarlarını yapmak, otomatik tanımlama özelliği aracılığıyla kolaylaştırılır. Yanlış ayarlanan proses parametreleri artık tarihte kaldı.

Üretkenliğin arttırılması
Kontrolör, belirli bir makine ayarının ne zaman ve ne kadar süreyle uygulandığını algıladığı için bakım aralıkları ve çalışma süreleriyle ilgili bilgiler otomatik olarak üretilir ve kaydedilir. Bu da üretkenliği arttırır.

Endüstriyel kullanım için de çok uygun
Aynı şekilde RFID sistemi, CANopen kontrollerinin kullanılması halinde, endüstriyel koşullarda kullanımlara da çok uygundur. RF eşleştirme sistemi DTM4xx, aynı zamanda mükemmel fiyat-performans oranıyla da göz doldurmaktadır.