You probably do not come from: Turkey. If necessary, change to: United States

İntralojistikte Kolay Nesne İzleme için Işık Izgarası Ölçümü

  • Karmaşık programlama olmadan intralojistikte basit nesne boyutlandırma
  • Hassas nesne algılama için yüksek çözünürlük

IO-Link Sayesinde Gelişmiş Performans

  • Standartlaştırılmış bir IO-Link arayüzü sayesinde entegrasyon kolaylığı
  • Nesneler arasındaki boyutları veya mesafeleri belirlemek için ışınların seçici değerlendirmesi

Optimize Edilmiş Lojistik Prosesleri için

Ölçüm ışık ızgaraları, intralojistik süreçlerini izlemek için mükemmel derecede uygundur. Hangi ışık ışınlarının kaçar tane engellendiğine dair bir değerlendirme sağlanır ve taşınan nesnelerin doğru ve güvenli taşıma konumunda olup olmadığını tespit etmede kullanılabilir. 10 milimetre ışın mesafesi ile paletlerin, paketlerin ve kutuların yüksekliği ve genişliği de hassas bir şekilde tespit edilebilir.

IO-Link ile Hassas İzleme

Çoklu ışın sistemi kullanılarak IO-Link aracılığıyla toplamda beş farklı ölçüm değeri iletilebilir. Bir veya birkaç nesnenin yüksekliği, konumu ve çevresi bu değerlerden çıkarılabilir. Dahası çalışma saatlerine ilişkin tanılama bilgileri, belirlenerek ihtiyaca yönelik bakım için dijital olarak iletilir.

Ürünler

Aksesuarlar