You probably do not come from: Turkey.  If necessary, change to: United States
  1. Ana sayfa
  2. Ürün yenilikleri
  3. Durum izleme sistemleri
  4. Aydınlatma ve sinyalizasyon için esnek LED şerit

Aydınlatma ve sinyalizasyon için esnek LED şerit

  • RGB ve beyaz LED' ler, doğrudan dijital girişler aracılığıyla kontrol edilebilir
  • IP 68 koruma sınıfına sahip son derece sağlam, tam muhafazalı tasarım
  • Bükümlü veya düz kurulum
  • Yüksek ışık verimi için güçlü LED' ler
  • Farklı uzunlukta sürümler mevcuttur

Hepsi bir arada aydınlatma ve sinyalizasyon

LED şeritler sadece makine ışığı olarak kullanılmayıp aynı zamanda farklı ışık renkleriyle makine durumunu da gösterir. LED şeritler farklı uzunluklarda mevcuttur ve kullanımda esnektirler. Opsiyonel alüminyum profillerle hızlı ve güvenli bir şekilde sabitlenebilirler, böylelikle engebeli köşeler bile gölge oluşturmadan aydınlatma sağlanır. IP 68 koruma sınıfına sahip sağlam tasarımları, çok çeşitli uygulamaya izin verir.

Yeterli renk

LED şeritler, RGB ve beyaz renklerde güçlü LED' lerden oluşur. Tetikleme Kırmızı, Sarı, Yeşil, Mavi, Cam Göbeği ve Mor renklerinin yanı sıra saf beyaz ışık üretmek için kullanılabilen dört dijital giriş yoluyla yapılır. Aslında darbe genişlik modülasyon kontrolü kullanılarak herhangi bir renk tonu mümkündür.

Aksesuarlar