You probably do not come from: Turkey. If necessary, change to: United States

24 V Devreler için Denetleme Fonksiyonuna Sahip Devre Koruması

  • Tesisler ve makinelerde modüler ve seçmeli koruma
  • Güvenilir devre koruması sayesinde daha küçük çaplarda tel kesitleri kullanılabilir
  • Hızlı ve kolay bir şekilde kablolama için opsiyon olarak potansiyel modülleri mevcuttur
  • Tetikleme nedenini algılama (IO-Link aracılığıyla)
  • Her kanalda akım ve gerilim ölçümü (IO-Link aracılığıyla)

24 V tarafında güvenlik
230 V primer tarafın aksine, sekonder devrede devre koruması genelde ihmal edilir. Diğer bir sorun, 24 V DC voltaj beslemesinin arızalanması durumunda, standart mekanik devre kesicilerin genelde tetikleme yapmamasıdır. Bu durum, örneğin uzun kablolar kullanıldığında ortaya çıkabilir. ifm' nin elektronik sigortaları devreyi ideal bir şekilde izler ve gerekirse güvenilir şekilde bağlantıyı keser. Bireysel devre parçalarının bağlantısı seçmeli olarak kesilebilir. Bu, anahtar moda sahip güç kaynaklarının yük devresindeki tellerin kesit çaplarının da küçük olabilmesini sağlar. Yeni ayarlanabilir koruma modellerinde, tetikleme akımı ayarlanabilir ve bu sayede tesisin devreleri makinelere optimum şekilde uyarlanabilir. Opsiyonel potansiyel modülleri sayesinde, sigorta bloğu genişletilerek bir akıllı kablolama sistemi haline getirilebilir. IO-Link versiyonu, önemli teşhis verilerinin değerlendirilmesini de sağlar.

Modüler kurulum
Sistem, modüler bir yapıya sahiptir ve maks. 40 A' lik besleme sağlamak için bir besleme modülünden oluşur. Koruma modülleri, yan yana monte edilebilir. Montaj, herhangi bir köprü, jumper, vb. olmaksızın, basit bir klips mekanizmasıyla gerçekleştirilir. Potansiyel modülleri, devreleri dağıtmak ve toprak iletkenini bağlamak için kullanılır. Kolay montaj ve asgari düzeye indirilmiş kablolama karmaşıklığı, maliyetleri düşürür ve zaman tasarrufu sağlar. Kullanıcı, standart versiyonla 10 adede kadar ve IO-Link versiyonuyla 8 adede kadar güvenlik modülünü kafa modülüne bağlayabilir.

Sürümler
Modüller, tetikleme mekanizmasına ek olarak, modülün tetiklenip tetiklenmediğini, aktif olup olmadığını ve ne ölçüde kullanıldığını bildirmek için kullanılan bir LED ile donatılmıştır. Basılan bir düğme aracılığıyla her kanal etkinleştirilebilir, devre dışı bırakılabilir veya ayarlanabilir. Besleme modülü, modülün tetiklenmesi durumunda bir uyarı sinyali vermek için kullanılan ek bir ortak çıkışa sahiptir.

IO-Link ile daha fazla şeffaflık
IO-Link sürümü aynı fonksiyona sahiptir. Ancak her kanal hakkında ek bilgi mevcuttur:

  • efektif nominal akım (1 bayt döngüsel)
  • çıkış gerilimi (döngüsel olmayan)
  • tetikleme sayacı (döngüsel olmayan)
  • mevcut ünite durumu (1 bayt döngüsel):
    – kısa devre
    – aşırı yük
    – düşük voltaj
    – sınıra ulaşıldı (% 80 IN)
  • etkinleştirme/devre dışı bırakma
  • tetiklemeli sıfırlama
  • tetikleme sayacını sıfırlama

DF2101 IO-Link besleme modülünün genişletilmiş fonksiyonları:

  • Her kanal için herhangi bir zaman dilimi boyunca ölçülen akım ve gerilim değerinin min. / maks. değer üretimi
  • Her kanal için herhangi bir zaman dilimi boyunca ölçülen akım ve gerilim değerinin ortalamasının alınması
  • Periyodik veri alışverişini göz ardı etmek için münferit kanalların sürekli olarak anahtarlanması (örn. başlangıç ayarlarına getirme aşamasında önemli cihazların voltaj beslemesini garanti etmek için). Güvenlik fonksiyonu aktif durumda kalır

Koruma modülleri 2 A, 4 A, 6 A, 8 A ve 10 A sabit akım değerlerinde ve aynı zamanda 1...10 A ayarlanabilir sürüm olarak da mevcuttur. Sabit akım değerleri, maks. akım değerini değiştirerek daha sonraki hatalı kullanımı engeller. Ayarlanabilir modüller, esnek kuruluma olanak sağlar.

Ürünler