1. Ana sayfa
  2. Ürün yenilikleri
  3. Pozisyon sensörleri
  4. PMD Kesit İzleyici

PMD Kesit İzleyici

Her türlü zorlu koşula hazır kalite kontrol cihazı
Bir ürünün son kalitesi, her bir üretim adımındaki şartname ile yapılan uygulama arasındaki mümkün olan en büyük eşdeğerlik ile belirlenir. Bu ifade karmaşık mı geldi? PMD Kesit İzleyici, hat üstü kalite kontrol uygulamalarınızla ilgili tüm zorlukların cevabı olduğu için artık karmaşık gelmeyecek. Kullanıma hazır ve sadece 0,5 mm lik sapma ile algılama söz konusudur. Hedef durumla uyumlu olmayan her türlü bileşen, kurulumu prosedürü, yiv veya deliği algılamak üzere; lazer çizgiyi tarayarak, sensörün bir nesnenin konturunu algılaması için sadece birkaç adım gerekir. Diğer bir deyişle: Gelecekte ürünleriniz, her bir üretim adımındaki maksimum kaliteyle üretilecek. Basit ve güvenli bir şekilde!

Ayrıntılı bilgi

PMD Kesit İzleyici: Nesne konumlandırmada yüksek tolerans için ışık-uçuş-zamanı teknolojisi sayesinde hassas kalite kontrolü

Neden PMD Kesit İzleyici’ yi tercih etmeli?

Sadece birkaç adımda kurulum olanağı Mesafeden bağımsız Harici ışığa karşı bağışıklılığı IO-Link aracılığıyla basitleştirilmiş arıza analizi
Standart M12 bağlantısı ile ve hatta opsiyonel olarak herhangi bir yazılım olmadan hızlı kurulum Yüksek nesne konumlama toleransı Ortam ışığına karşı ekranlama veya harici aydınlatma gerekmez Bozuk parçaların analizi için yazılım kullanımı sayesinde opsiyonel kontür görselleştirme

Ayıklama ve yönlendirme

Hata önleyici uygulamalar

  • Ayırt edilmesi görsel olarak zor olan parçaları birbirinden ayırt etme
  • Bozuk parçaları güvenilir şekilde algılama ve ayırma
  • Süreç devam ederken nesnelerin doğru pozisyonda olup olmadığını izleme

Avantajlar

  • Hata kaynaklarını erken algılama ve ortadan kaldırma
  • Iskartaya çıkarma oranını uzun vadede asgariye indirme
  • Bozuk parçaların montajından kaynaklanan ardıl hasarları önleme

Doğru ve eksiksiz montaj

Montaj uygulamaları

  • Bileşenlerin eksiksiz ve doğru takılıp takılmadığını kontrol etme
  • Örneğin yalıtım contalarının doğru takılıp takılmadığını veya cıvataların sıkılma durumunu kontrol etme

Avantajlar

  • Eksik bileşenleri algılama ve mümkünse düzeltme
  • Yanlış takılan bileşenleri yeniden ayarlama veya ayırma
  • Kaçakları veya dengesizlikleri önleme

Aralık kontrolü

Contaların eksiksiz olarak yerinde olup olmadığını kontrol etme

  • Tespit elemanlarının tamamen tutturulup tutturulmadığını kontrol etme
  • İlgili profil alanındaki kontur karşılaştırmasına odaklanma

Avantajlar

  • Yanlış takılan bileşenleri algılama ve mümkünse düzeltme

İşleme kontrolü

İşleme adımlarını kontrol etme

  • Konturlarını karşılaştırarak, işlenmiş ve işlenmemiş parçaları birbirinden ayırt etme

Avantajlar

  • Yüzey yapısı, montajdaki olası hatalar hakkında sonuç çıkarmayı sağlar (örn. bir makina hatası nedeniyle işlenmeyen iş parçaları)

PMD Kesit İzleyici sayesinde ürün kalitesini ve üretim verimliliğini arttırma

Kurulum karmaşıklığını ve maliyetlerini asgariye indirme
Sadece birkaç adımda kurulum için tak-çalıştır çözümü
Ürün kalitesini geliştirme
Montaj ve işlemenin doğru ve eksiksiz olmasını sağlayın
Daha yüksek üretim verimliliği
Hat üstü kalite kontrolü, üretim hattında ortaya çıkabilecek zorlukları önler
Iskartaya çıkarma oranını kalıcı olarak azaltma
Hata kaynaklarını erken algılama ve ortadan kaldırma