1. Ana sayfa
  2. Ürün yenilikleri
  3. Hareket kontrolü için sensörler
  4. Yönünüzü asla kaybetmeyin: IO-Link Çok turlu enkoderler

Yönünüzü asla kaybetmeyin: IO-Link Çok turlu enkoderler

  • Güç kesildiğinde bile mutlak pozisyon izlenebilirliği
  • Değerler, hassas konumlama işlemleri için PLC ile meşgul olmadan doğrudan ayarlanabilir
  • Entegre durum LED' i ile birlikte döndürülebilir M12 konektör sayesinde esnek kurulum

IO-Link sayesinde gelişmiş performans

  • Etkin bakım planlaması için yük altında çalışma süresi ölçümü
  • Çözünürlük, hızlı kurulum için serbestçe yapılandırılabilir

Gerçek zamanlı proses iletişimi
31 Bit' lik toplam çözünürlüğe sahip yeni Çok turlu enkoder, geniş bir pozisyon ve hız kapasitesi yelpazesine sahiptir. Sensör, sağlam ve bataryasız manyetik ölçüm teknolojisi sayesinde, makine devre dışı bırakıldığında bile hareketleri algılar. Dijital giriş ve çıkış, gerçek zamanlı proses iletişimi sağlar: Pozisyon sensörleri, PLC' nin müdahale etmesi gerekmeksizin son pozisyonları doğrudan enkodere bildirir. Bu da zaman gecikmelerini ve mekanik yer değiştirmeleri önler.

Sisteminizi, bakım için her zaman ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilen şekilde, kontrol altında tutar
Sensör, ihtiyaç odaklı bakım için sıcaklık, açma ve kapatma işlemleri, toplam çalışma saati ve yük altında çalışma süresi hakkında da bilgi sağlar. Ayrıca, entegre devir denetleyici şaft hızını sürekli olarak izler ve bu sayede tesisin çalışma süresinin uzun olmasını sağlar.