1. Ana sayfa
  2. Ürün yenilikleri
  3. Proses sensörleri
  4. Sınırların aşılması: kendi sınıfındaki en iyi akış ölçer

Sınırların aşılması: kendi sınıfındaki en iyi akış ölçer

  • Sabit proses güvenilirliği için yüksek doğruluk
  • Yeni ölçüm borusu tasarımı, basınç kayıplarını azaltır
  • Optimize edilmiş tasarım, standart dağıtıcı kutularda paralel kuruluma ve giriş ve çıkış boru uzunluklarının ihmal edilmesine olanak sağlar
  • 90 °C' ye kadar yüksek proses sıcaklıkları için idealdir

IO-Link sayesinde gelişmiş performans

  • IO-Link, kurulum ve donanım maliyetlerini azaltır

Prosesleri hassas şekilde izleme olanağı
Optimize edilmiş ölçüm borusu sayesinde, SM serisi yeni manyetik endüktif akış sensörü artık dakikada 150 litreye kadar ölçüm aralıklarını kapsıyor. Akışın yanı sıra sıcaklık ve toplam miktar da ölçülüyor.

Kompakt boyutlara rağmen yüksek sıcaklık dayanımı
90 °C' ye kadar yüksek sıcaklık dayanımı, soğutma suyunun çok yüksek sıcaklıklara ulaştığı fırın gibi zorlu uygulamalarda çalışmaya olanak sağlar.

Hızlı kurulum ve kolay kullanım
TFT ekran, çeşitli proses değerlerini eşzamanlı olarak gösterir, iki ayrı devre noktası LED'i ve opsiyonel renk değişimi özelliği ideal bir genel bakış sağlar. 3 tuşla sezgisel çalıştırma özelliğiyle birlikte, kendinden açıklamalı menü öğeleri sensörün kurulum süresini önemli ölçüde kısaltır.

Avantajlar ve müşteriye faydaları

Proses güvenilirliği ve enerji izleme
Aletlerin, kaynak tabancalarının veya fırınların aşırı ısınması, aşınmanın artmasına ve sonuç olarak üretimin durmasına neden olur. Su soğutmanın sürekli olarak izlenmesi, yoğun soğutma gerektiren uygulamalarda proses güvenilirliği sağlar. SM tipi akış ölçer, bu amaçla yüksek doğruluk ve entegre sıcaklık ölçümü özelliklerine sahiptir. Toplam miktar ölçer (totalizatör fonksiyonu) ile birlikte güvenilir enerji izleme uygulaması da mümkündür.

Basınç kaybının asgariye indirilmesi sayesinde pompa çıkışı azaltılabilir
Artan iç çapla birlikte ölçüm borusunun optimize edilmiş tasarımı, basınç düşüşlerini azaltır. Avantajları: Pompa çıkışları azaltılabilir. Bu sayede enerji maliyetlerinden tasarruf sağlanır.

IO-Link, kurulum ve donanım maliyetlerini azaltır
Çeşitli ölçüm parametreleri (akış, sıcaklık, toplam miktar) kontrolörde sadece tek bir giriş aracılığıyla değerlendirilebilir. Ölçüm noktaları, kablolama ve PLC giriş kartları azaltılır, bu da maliyet tasarrufu sağlar. Entegre simülasyon fonksiyonu, kurulumu basitleştirir. Sensörler, kontrolöre entegre edilebilir ve tesis çalışmıyorken kontrol edilebilir.

Dağıtıcı kutular için optimize edilmiş ince tasarım
Ayrı soğutma hatlarını ayrı olarak izlemek için, aynı anda birkaç akış ölçer kullanılır. İdeal bir montaj pozisyonu ve pratik kullanım için optimize edilmiş konektör pozisyonuna sahip ince tasarımları, karmaşık boru tesisatı ve sensörlerin yerini değiştirme gerekliliğini ortadan kaldırır. Bu da, dahili çapı 50 mm olan standart su dağıtıcılarda kullanıma olanak sağlar. Diğer bir karakteristik özellik: Sensörün sistem girişi ve çıkışında giriş ve çıkış boru uzunluklarına ihtiyaç duyulmaz. Bu sayede, tesisin yerleşimi ve kurulumu için maksimum esneklik elde edilir.

Uygulama örnekleri

Enjeksiyon kalıplama makinesi
Nihai ürünün kalitesi söz konusu olduğunda soğutma suyu miktarı ve sıcaklık temel faktörlerdir. Tıkanıklıkların gecikme olmadan algılanması gerekir. Bu da SM akım sensörü tarafından sağlanır.

Sertleştirme sistemi
Sertleştirme prosesleri sırasında iş parçalarının soğutma eğrilerine uyulmalıdır. Bu, daha önce ısıtılmış olan iş parçasına, tanımlanmış miktarda soğutma suyu uygulanarak gerçekleştirilir. SM, olası tıkanıklıkları algılayarak ürün kalitesinin sürekli yüksek olmasını sağlar.

Takım tezgahları
Sürekli soğutma suyu beslemesi, tutarlı bir kalite sağlar ve tezgahın kullanım ömrünü uzatır. Talaş, soğutma suyu borularını tıkayabilir. SM, bunu zamanında algılar ve tezgahların aşırı ısınmasını engeller.

Fırın yapımı
Soğutma suyunun olmaması, fırında tehlikeli düzeyde aşırı sıcaklıkların oluşmasına neden olabilir. SM, soğutma suyu miktarını ve 90 °C' ye kadar sıcaklıkları izler. Aşırı sıcaklıklar nedeniyle pahalı arıza süreleri geçmişte kaldı.