1. Ana sayfa
  2. Ürün yenilikleri
  3. IO-Link
  4. Otomotiv endüstrisi için IO Link Master' lar

Otomotiv endüstrisi için IO Link Master' lar

  • AIDA spesifikasyonlarına göre geliştirilen 4 portlu ve 8 portlu IO Link Master' lar
  • Standart L kodlamalı M12 bağlantı tekniği kullanılan papatya dizimi güç, maks. 2 x 16 A
  • 2 A' e kadar aktüatörlerin bağlantısı

IO-Link sayesinde gelişmiş performans

  • Her port için akım ölçümü ve yapılandırılabilen akım sınırlaması
  • LR DEVICE yazılımı aracılığıyla yapılandırılabilen Master ve cihazlar

Hata emniyetli bağlantıya sahip, sağlam endüstriyel haberleşme modülleri
Dağıtılmış IO Link Master' lar, akıllı IO Link sensörleri ile endüstriyel haberleşme arasında bir ağ geçidi işlevi görür. Bu ürünler, en zorlu ortamlarda bile mükemmel birer seçenektir: Malzemeler ve üretim yöntemleri, denenerek test edilmiş EVC ürün serilerinin ifm bağlantı kablolarınınkiyle aynıdır. ecolink teknolojisi, bağlantı hatlarının güvenilir, sıvı girmesine karşı sürekli dayanıma sahip M12 bağlantılarını garanti eder.

Otomotiv endüstrisi için IO Link Master' lar
AIDA (Alman Otomobil Üreticilerinin Otomasyon Girişimi), otomotiv endüstrisindeki IO Link Master' lar için bir standart tanımlamıştır. Fonksiyonel topraklamalı L-kodlu güç bağlantısı, gelecekteki tüm saha modülleri için kullanıma uygundur. Ayrıca bu Master, AIDA etiketleme spesifikasyonlarına ve en son Profinet bağlantısına uygundur.

Avantajlar ve müşteriye faydaları

Bir M12 konektörde 16 amper
IO Link Master, standart L-kodlu M12 konektörle birlikte teslim edilir. 5 x 2.5 mm2' lik bu bağlantı tekniği, sensörleri ve aktüatörleri 16 A' e kadar akımla beslemek için kullanılır. Enerji, Master üzerinden çevrimsel olarak sağlanabilir (papatya dizimi).

Yüksek voltaj gerektiren 2A aktüatörlerin bağlantısı
Opsiyonel olarak, bir B portunun 2 numaralı pini için bir dijital çıkış modu ayarlanabilir. Bu sayede, 2 A' e kadar büyük solenoid valfler ve aktüatörler anahtarlanabilir.

Enerji izleme
Her port için akım sınırlanabilir ve bu da PLC' de ayarlanabilir. Ayrıca her portun voltaj ve akım değerleri ölçülebilir. Bu özellik, bir kurulum için gereken enerjinin belirlenmesini ve analiz amacıyla ERP sistemlerine aktarılmasını kolaylaştırır.

LR DEVICE ile sensör konfigürasyonu
Sezgisel yazılım, ağdaki tüm IO-Link Master'ları bulur ve tüm tesise genel bir bakış sunar. Ek olarak, bağlanan tüm sensörler ilgili parametrelerle belirtilir. Bu, sistemdeki tüm sensörlerin parametre ayarının merkezi bir noktadan yapılabileceği anlamına gelir.