You probably do not come from: Turkey. If necessary, change to: United States

Minyatür Formatta Geniş Menzil: M8 Tasarımına Sahip İndüktif Sensör

  • Kısıtlı alanlar için 30 mm sensör
  • Sıva üstü montaj için 6 mm'lik uzun menzil
  • Sızdırmaz: IP 65 ile IP 69K arasındaki koruma sınıfları
  • Esnek montaj için vidalı diş

Hafif, Küçük ve Sağlam
Son derece kompakt muhafaza, sensörler için ayrılan yerin kısıtlı olduğu veya ek kütlelerin düşük tutulmasını gerektiren yerlerde gerçek gücünü ortaya koyar: Minyatür sensör, fabrika otomasyonunda, takım tezgahlarında veya hızlı hareket eden robot kollarında, büyük modeller kadar geniş menziliyle puan toplar. Sensör, paslanmaz çelik gövdesi sayesinde son derece dayanıklıdır. -40 ile 85 °C arasındaki sıcaklık aralığı ile gıda endüstrisinde kullanıma da uygundur.

Dişler, kısıtlı alanlarda kurulumu basitleştirmek için birbirine tam olarak uyar. Sensör, mevcut deliğe önden veya arkadan vidalanabilir. 90° lik adımlarla yerleştirilen dört LED, anahtarlama durumunun her pozisyonda görsel olarak incelenmesini sağlar.