IO-Link sayesinde gelişmiş performans
Sıcaklığa karşı hassas prosesler için maksimum güvenilirlik
TCC, gelişmiş hat üstü kalibrasyon prosesi sayesinde tüm ölçüm aralığı boyunca ± 0.2 K' lık bir doğruluğa ulaşır. Bu özellik, gıda, kauçuk veya karbon işleme gibi sıcaklığa karşı hassas proseslerde kullanım için ürünü ideal düzeyde uygun hale getirir. Ayrıca TCC, kendi güvenirliğini sürekli olarak izleyerek sorunsuz bir proses ve yüksek ürün kalitesi sağlar. Sensör, özel olarak tanımlanan tolerans değerlerinden sapma gösterirse veya bir sensör arızası oluşursa, açıkça görünen LED ve teşhis çıkışı aracılığıyla buna uygun bir sinyal yayınlar.
Uzun süre kullanım için sağlam tasarım
TTC, tamamen kaynaklı ve sızdırmaz gövde ve yeni ölçüm probu tasarımı sayesinde nem, termal ve mekanik darbeler ve titreşimler gibi dış etkilere karşı kalıcı olarak dayanıklıdır.
Sürekli durum kontrolü
TCC, kalibrasyon kontrolü teknolojisi sayesinde kendi sapma durumunu sürekli olarak kontrol eder. Sensör, sıcaklık değerini, eşzamanlı olarak ölçülen referans değerle karşılaştırır. Sapma, 0,5 ile 3 K arasında ayarlanabilen tolerans aralığının dışındaysa, TCC, optik bir sinyal yayınlar ve IO-Link ve teşhis çıkışı üzerinden merkezi kontrolöre bir mesaj gönderir. Aynı durum, ciddi arızalarda da geçerlidir.
Durumlarla ilgili ölçümler sayesinde kalite güvencesi
Özellikle kalitesi açısından kesin sıcaklık değerlerinin belirleyici olduğu üretim proseslerinde, ölçüm değerlerinin mutlaka doğru olması önemlidir. TCC, sürüklenme durumlarında, tesis operatörlerinin planlanan bir sonraki kalibrasyon süresinin dolmasını beklemek yerine, olay bağlantılı ölçümler yapmasına olanak sağlar. TCC, değerlerin sapması durumlarında, tesis operatörlerinin planlanan bir sonraki kalibrasyon süresinin dolmasını beklemek yerine, durumlarla ilgili önlemler alınmasına olanak sağlar.
Belirgin sinyal gösterimi
Görsel ve dijital gösterim: TCC, mevcut durumu basit ve açık bir şekilde belirtir. Sensördeki LED yeşilse, ünite güvenilir şekilde çalışıyordur. Mavi renk, tolerans aralığı dışındaki bir sıcaklık sapmasını gösterir. Kırmızı renk, ana ölçüm elemanındaki arıza gibi ciddi bir durumu belirtir. Ayrıca TCC, IO-Link aracılığıyla tutarlı dokümantasyon amacıyla gereken tüm verileri otomatik olarak saklar: kurulum tarihi, çalışma saati, sıcaklık histogramı ve durum mesajları (çalışma saati ve olay numarası) ve kalibrasyon kontrol durumu (çalışma saati, sıcaklık değeri, akım değeri, sınır ve durum) ile ilgili günlükler.
Simülasyon modu: kurulumdan önce bile güvenilirlik garantisi
TCC' nin bir mesaj yayınlamak için kullandığı değer, yazılım aracılığıyla tanımlanabilir. Simülasyon modunda, diğerlerinin yanı sıra proses sıcaklığı ve referans sıcaklık, sensörün kontrolöre doğru şekilde entegre edildiğini doğrulamak amacıyla serbestçe seçilebilir. Bu proses simülasyonu, TCC tarafından sağlanan yüksek güvenilirlik seviyesini tamamlar.