You probably do not come from: Turkey. If necessary, change to: United States

Kablolu Kompakt Tam-Metal Sensörler

  • Kablolu modelllerde de kısa ve kompakt: dar alanlar için ideal
  • Sızdırmaz: IP 65 ile IP 69K arasındaki koruma sınıfları
  • Kaynak uygulamaları için sıçramaya karşı korumalı kaplama
  • 1 Jul' e kadar darbelerde algılama yüzeyi dayanıklılığı
  • -40...85 °C sıcaklık aralığında güvenilir çalışma

Zorlayıcı koşullarda bile yüksek güvenilirlik
Tam metal sensörler, örneğin torna veya freze tezgahları gibi endüstriyel uygulamalarda önemli stres faktörleriyle başa çıkmayı gerektiren durumlarda olduğu gibi, bir uygulamanın özel dayanıklılık gerektirdiği her yerde kullanılır. Burada sensör gövdesi, hızlı sıcaklık değişikliklerine ve örneğin yağlayıcı ve soğutucu gibi aşındırıcı maddelere güvenilir şekilde dayanmak zorundadır. Ayrıca sağlam, yüksek kaliteli paslanmaz çelik tasarım, metal kesmeli işleme uygulamalarında aşındırıcı parçalara karşı optimum koruma sağlar. Ancak çelik veya otomotiv endüstrisinde kaynak çapakları sensör gövdesini zorlayabilir. Burada, darbelere dayanıklı algılama yüzeyiyle birlikte yapışma önleyici kaplama, güvenli çalışmayı sağlamak için ideal çözümdür. Kompakt ve kısa tasarım, en dar alanlarda bile kullanıma olanak sağlar.