1. Ana sayfa
  2. Ürün yenilikleri
  3. Pozisyon sensörleri
  4. İkisi bir arada: Yansıtma özellikli OGD ile mesafe ve yansıtıcılık ölçümü

İkisi bir arada: Yansıtma özellikli OGD ile mesafe ve yansıtıcılık ölçümü

  • Artırılmış proses güvenilirliği için mesafe değeri ve yansıtıcılığın eşzamanlı çıkışı
  • Nesnelerin rengi / kontrastı ve mesafesi / yüksekliği arasında ayrım yaparak tanımlama ve sıralama
  • 1.5 metreye kadar menzil sayesinde esnek kurulum seçenekleri

IO-Link sayesinde gelişmiş performans

  • Proses değerleri 2 renkli ekranda görüntülenir ve IO-Link üzerinden gönderilir

Nesneleri birbirinden ayırmak için yansıtıcılık
Yansıtma özellikli OGD, proses kontrolünün güvenilirliğini arttırmak için mesafe bilgisinin sağlanmasına ek olarak nesnelerin yansıtıcılık özelliğini belirler. Yansıtıcılık, yayılan ışığın ne kadarının bir cisimden yansıtıldığını gösterir ve yüzeyin rengine ve özelliklerine göre farklılık gösterir. Bu nedenle sensör, örneğin farklı renklerdeki içki kasaları arasında ayrım yapabilir ve gönderilecek paketlerin baskı etiketlerindeki eksiklikleri algılayabilir. Sensör, mesafe dışında ikinci bir anahtarlama çıkışı üzerinden yansıtıcılık bilgisini sağladığı için otomatik sıralama uygulamaları kolayca kullanılabilir. OGD Yansıtma ile, tüm parametreler üç basma tuşuyla kullanılarak her zamanki gibi ayarlanabilir ve iki renkli ekranda açıkça gösterilir.