You probably do not come from: Turkey. If necessary, change to: United States

Gıda Endüstrisine Yönelik Ölçüm Amaçlı Fotoelektrik Sensörler

  • Hijyenik ve ıslak alanlar için yüksek koruma sınıfına sahip saf çelik gövde (IP 69K)
  • Yüksek proses güvenliği için kırılmaz lens
  • Kolay montaj için standart M18 dişli kompakt tasarım

IO-Link sayesinde gelişmiş performans

  • IO-Link üzerinden hızlı ve kolay anahtarlama noktası ayarlama
  • Proses sırasında mesafelerin sürekli ölçümü ve izlenmesi

Gıda endüstrisindeki sınırlı alanlar için kompakt tasarım
Yan M18 diş ve aşağıya bakan konektör ile yerden tasarruf sağlayan tasarım, hijyenik ve ıslak alanlardaki tüm gereklilikler için mükemmel çözümdür. Sensör, gıdalarda kullanılabilir malzemeden üretilmiş yüksek kaliteli bir paslanmaz çelik gövdeye, kırılmaz plastik lenslere ve yüksek IP 68 / 69K koruma sınıfına sahiptir. Aşındırıcı temizlik maddelerine ve yüksek basınçlı temizlemeye kolayca dayanır.

IO-Link üzerinden sürekli mesafe ölçümü
ifm, cisimden yansımalı ve karşılıklı sensörler olarak yeni OG Küp tipi sensörlerini sunar. Arka fon bastırmalı cisimden yansımalı sensörler için aralıklar IO-Link ile ayarlanabilir ve mesafe değeri, analog sensörlerdeki gibi en yakın milimetreye yuvarlanır. Ayrıca, tüm modellerde hızlı kurulum için açık / kapalı modu veya açma ve kapatma gecikmesi gibi çeşitli ayar seçenekleri bulunur.