1. Ana sayfa
  2. Ürün yenilikleri
  3. Mobil makinalar için sistemler
  4. ecomatDisplay: İş makineleri için güçlü diyalog modülleri

ecomatDisplay: İş makineleri için güçlü diyalog modülleri

  • Düğmeli veya dokunmatik ekranlı 5", 7" ve 12" LED göstergeler
  • Mobil kullanım için optimize edilen muhafaza
  • Optik bağlama: nem girmesini önler, optimum okunabilirlik sağlar
  • Yazılım, cihazın her türlü yönlendirme şeklini destekler (düşey/yatay)
  • CODESYS aracılığıyla programlanabilir, CAN gibi çok sayıda arayüz

Zorlu ortamlarda görüntüleme ve çalışma
Yeni diyalog modülleri, kabinlerde ve araçların dışında kullanım için tasarlanmıştır. Bu modüller, yüksek koruma sınıfı ve optik bağlama sayesinde neme karşı optimum düzeyde korunur. Güçlü darbeler ve sürekli titreşimler ile aşırı ortam sıcaklıklarına dayanıklıdırlar. Yüksek çözünürlüklü RGB LED paneller parlak ortamlarda bile optimum okunurluk sağlar. Ekranlar, çalışma için serbestçe programlanabilir tuşlara (5" ve 7" modeller) veya opsiyonel olarak kapasitif bir dokunmatik ekrana sahiptir. Entegre güçlü PLC, görselleştirme ve çalıştırma görevlerini gerçekleştirebilir. Bu bileşen, CODESYS aracılığıyla serbestçe programlanabilir. Cihazın arka tarafında yer alan örn. CAN, analog video, USB 2.0 ve Ethernet gibi çeşitli arayüzler maksimum bağlanabilirlik sağlar.

Mekanik tasarım
Ekranlar, IP 65, IP 67 koruma sınıfındaki sızdırmaz dökme alüminyumdan yapılmış bir gövdeye sahiptir. Bağlantı için, sızdırmaz M12 bağlantılar ve 40 kutuplu bir AMP soketi kullanılır. Ekranlar, denenip test edilmiş RAM montaj sistemi kullanılarak yüzeye montajlı bir cihaz olarak kullanılabilir veya duvara monte edilebilir. Ekranlar, ihtiyaca bağlı olarak herhangi bir yönde takılabilir.

Güçlü elektronik bileşenler
Entegre 64 Bit kontrolör, yüksek çözünürlüklü grafiklerin güçlü bir şekilde sunulmasına, uygulama programının ve cihaz fonksiyonlarının çalıştırılmasına olanak sağlar. Ayrıca başka sistemler ve ağlarla iletişim ve ağ bağlantısı ile ilgili olarak birçok olanak mevcuttur. Entegre gerçek zamanlı saat, daha iyi bir izlenebilirlik için günlük verilerine bir zaman damgası atanmasına olanak sağlar.

Ses
Tüm ekranlar kapsamlı ses fonksiyonlarına sahiptir. Bu ekranlar, akustik ve sesli mesajlar vermek için kullanılabilir.

IEC 61131-3' e uygun programlama
CODESYS yazılımı, uygulama yazılımının açık ve kolayca oluşturulmasını sağlar. Grafik elemanları, entegre görselleştirme editörü aracılığıyla oluşturulur ve örneğin tuşlar veya opsiyonel dokunmatik fonksiyonu aracılığıyla seçilebilir.