1. Ana sayfa
  2. Ürün yenilikleri
  3. Pozisyon sensörleri
  4. Dolambaçlı yollar yok: Kontrol valfine doğrudan bağlanan valf sensörü

Dolambaçlı yollar yok: Kontrol valfine doğrudan bağlanan valf sensörü

  • Kontrol valfinin doğrudan kontrolü ile daha az karmaşık ağ bağlantısı
  • İhtiyaçlarınıza göre özelleştirilen bakım için aşınma, blokaj veya tortu ile ilgili kendi kendine teşhis

IO-Link sayesinde gelişmiş performans

  • Hızlı ve görsel sensör yer tespiti için LED flaş modu
  • Daha da hızlı ayar yapmak için sadece tek bir tıklamayla son pozisyon ayarı

Doğrudan bağlantı, kablolamayı azaltır
MVQ201, valfin en yakın dereceye göre pozisyonunu sürekli izler. “Otomatik öğretme” fonksiyonu aracılığıyla son pozisyonlara otomatik olarak yaklaşılır ve bu pozisyonlar otomatik olarak öğretilir. Kontrol valfi, ayrı M12 bağlantısı aracılığıyla kolayca bağlanabilir ve IO-Link üzerinden kontrol edilebilir. Bu sayede olası hata kaynaklarını, kablolama ve kurulum karmaşıklığını azaltır.

Kullanıcı dostu durum sorgulaması, zamanında bakım bilgisi
Tanımlanan vana konumları, iki anahtarlama çıkışı ve açıkça görünen durum LED' i aracılığıyla bildirilir. Sensör aynı zamanda, yabancı nesneler nedeniyle oluşan aşınma, tortu veya blokaj durumlarını gösteren değişen kapanma sürelerini algılar ve IO-Link aracılığıyla bildirir. Bu, talep odaklı bakım planlaması veya acil sorun giderme olanağı sağlar ve uzun ve masraflı tesis arıza sürelerini önlemeye yardımcı olur. Konum belirlemeyi basitleştirmek için, seçilen cihaz, flaş modunda yeşil renkte yanıp söner.

Kontrol valfine doğrudan bağlanır
MVQ201, kontrol valfine doğrudan bağlantı sağlamak için ayrı bir M12 bağlantısı içerir, bu durumda kontrol valfi IO-Link aracılığıyla kontrol edilebilir. Kısa kablo yolu, kurulumu basitleştirir ve veri iletiminin arıza yapma olasılığını azaltır. Ayrıca, IO-Link üzerinden, örn. valfin tortu veya aşınma nedeniyle değişen kapanma ve açılma süreleri gibi ek bilgiler sağlanır ve SMART OBSERVER veya kontrolörde işlenmeye devam eder. Bu özellik kestirimci bakıma, tesisin temizlenmesine ve planlanmayan ve masraflı arıza sürelerinin önlenmesine olanak sağlar.