Çatal lazer sensörleri kullanarak çok küçük nesneleri doğru algılama
- Doğru lazer, Ø 30 µm' den itibaren çok küçük nesnelerin güvenilir şekilde algılanmasını sağlar
- Hızlı kurulum: Verici ve alıcıyı hizalamayı gerektirmez
IO-Link sayesinde gelişmiş performans
- Kirlenme durumu, ışığın miktarı sürekli olarak izlenerek bildirilir
- Sensör modları (güç, hız, yüksek çözünürlük) ilgili uygulamaya uygun olarak ayarlanabilir
Mikrometre düzeyinde maksimum doğruluk
ifm’ nin yeni birimleri, hassas mühendislik, tıbbi veya diğer çok küçük bileşenlerde parça izleme için tasarlanmıştır. Hassas lazer sayesinde, fotoelektrik çatal sensörü sadece 30 μm çapında nesneleri bile algılar.
IO-Link ile ayarlar ve teşhis
IO-Link sayesinde, sensör ayarlarının ilgili proses veya ortam koşullarına uyacak şekilde uyarlanması da mümkündür. Güç modunda, yüksek ışık yoğunluğu, nesnelerin zorlu koşullarda bile güvenilir şekilde algılanmasını sağlar. Hız modunda, 10.000 Hz' e kadar anahtarlama frekansları mümkündür. Ayrıca sensör, kendi lensinin kirlenip kirlenmediğini algılar ve bu sayede, proses güvenirliğini garanti etmek için mercek temizlenebilir.