Analog Sinyaller ile IO-Link Arasındaki Dönüştürücü
- Analog sinyalleri IO-Link sinyallerine veya ters yönde dönüştürme (modele bağlı olarak)
- Analog değerleri akım veya voltaj sinyalleri (4...20mA veya 0...10V) olarak destekler
- Klasik analog sensörler için Endüstri 4.0 entegrasyonu
IO-Link Sayesinde Gelişmiş Performans
- IO-Link üzerinden kolay parametre ayarı
- Dijital iletim, EMC parazitleri riskini ortadan kaldırır
Analog Sinyalleri IO-Link Sinyallerine Dönüştürme
DP2200 ve DP1222 dönüştürücüler 4...20 mA veya 0...10 V analog sensör sinyallerini dijital IO-Link iletişim sinyallerine dönüştürür. Avantajları: Dijital proses iletimi, EMC parazitlerinden etkilenmez. Ayrıca bu dönüştürücülerle, eski analog sensörleri modern Endüstri 4.0 uygulamalarında kullanmak mümkündür.
IO-Link Sinyallerini Analog Sinyallere Dönüştürme Olanağı
DP1213 ve DP1223 dönüştürücüler, ölçülen dijital IO-Link değerlerini, modele bağlı olarak 4...20 mA veya 0...10V şeklinde iki bağımsız analog çıkış sinyaline dönüştürür. Analog sinyallere, örneğin oransal valflar veya motor kontrolüne yönelik frekans inverterleri için hedef değerler olarak ihtiyaç duyulur.