You probably do not come from: Turkey. If necessary, change to: United States

4' ü bir 1 arada: akış ölçer, dört endüstriyel gazın tüketimini belirler

  • Çok yönlü bilgi alınabilmesi sayesinde, sensör çeşitliliğini ve stokta bulundurma zorunluluğunu azaltır
  • Hassas ölçülen veriler etkin bir enerji yönetimi sağlar

IO-Link sayesinde gelişmiş performans

  • Eşzamanlı olarak farklı proses değerleri gösterilir, birden çok gösterge kullanma ihtiyacını ortadan kaldırır
  • Simülasyon modu, ayarları ve kullanımı basitleştirir

"Hepsi bir arada sensör" maliyetleri azaltır
SD serisi yeni akış ölçer şu dört önemli endüstriyel gazı algılar: argon, karbondioksit, azot ve hava. Bu da söz konusu akış ölçeri gıda endüstrisinde kullanılan şişeleme ve paketleme makineleri için ve koruyucu gazların kullanıldığı kaynak, kesme veya lehimleme prosesleri için ideal seçenek haline getirir. Sensör, mevcut gaz akışının yanı sıra sıcaklık, basınç ve toplam akış miktarını da algılar. Değerler, renkli ekranda okunabilir ve IO-Link aracılığıyla dijital veri olarak kullanılabilir.

IO-Link üzerinden kullanıcı dostu kullanım
Sensör, IO-Link aracılığıyla, kullanımı basitleştiren çeşitli özellikler sağlar: Simülasyon modunda, özelleştirilmiş ekran ve anahtarlama noktası ayarları, kurulum öncesinde kontrol edilebilir ve kullanıcı, tetiklenen sensörün tam pozisyonunu flaş modu aracılığıyla görsel olarak belirleyebilir.

Kaliteyi güvence altına alın, maliyetleri azaltın
Kullanıcı, akış ölçer sayesinde pahalı endüstriyel gazların net tüketimini takip edebilir. Çok küçük miktarlar da büyük akış miktarları kadar güvenilir şekilde algılanır. Yüksek ölçüm doğruluğu, gazların doğru şekilde dozlanmasının önemli olduğu uygulamalarda ürün ve proses kalitesini sağlar. Aşırı tüketim, maliyetleri gereksiz yere arttırırken, çok düşük sarf malzeme kullanımıda ürünün nihai kalitesini riske atar.

DIN EN ISO 50001' e göre kapsamlı bir enerji yönetiminin temeli
Enerji verimliliğiyle ilgili DIN EN ISO 50001 sayılı EU direktifi, ölçülen verilerin doğruluğunu ve tekrarlanabilirliğini sağlamak için şirketlerin ölçüm ekipmanı kalibrasyon işlemlerinin kayıtlarının tutulmasını gerektirir. Yeni SD basınçlı hava sayacını düzenli DAkkS kalibrasyonu ile birleştirmek, güvenilir bir enerji yönetim sistemi için optimum temeli sağlar.

Çok yönlü bilgi sayesinde, sensör çeşitliliğini ve stokta bulundurma zorunluluğunu azaltır
Tek bir sensörde dört gaz karakteristiğinin entegrasyonu, yüksek ölçüm dinamikleri ve çeşitli ölçüm parametrelerinin sağlanması, donanım maliyetlerini önemli ölçüde azaltır. SD, geniş bir uygulama senaryosu yelpazesi için uygun olması sayesinde sensör çeşitliliğini ve stokta bulundurma zorunluluğunu azaltır. Sensör, kullanılan maddenin basınç, sıcaklık ve toplam akış miktarını da algıladığı için, kablolama ve giriş kartları da dahil olmak üzere daha az ek sensör kullanmak gerekir; bu da kurulum ve bakım maliyetlerini azaltır.