Manyetik Pozisyon Sensörü ve Durum Denetimi Tek Bir Gövdede
Ferromanyetik nesneler sürekli olarak algılanır ve yüksek çözünürlük sayesinde anahtarlama aralığındaki en küçük değişiklikler tespit edilir.
- Daha Fazla Sistem Kullanılabilirliği: Sistem algı mesafesi azaldığında aşınmayı bildirir.
- Koruyucu Bakım: Anahtarlama bölgesindeki kirlenme seviyesini algılar
- Takımların Ömrünü İzleme: Entegre çalışma saatleri ve anahtarlama çevrimleri sayaçları
- Uygulamaya özel hızlı anahtarlama noktası ayarı
Manyetik Pozisyon Sensörü ve Durum Denetimi Tek Bir Gövdede
Yeni akıllı ifm sensörü, ancak çok geç olduğunda fark edilecek sinyalleri önceden verir. Sensör, yüksek çözünürlüğü sayesinde anahtarlama alanındaki en küçük değişiklikleri bile algılar. Pozisyon sensörü fonksiyonlarına ek olarak, kullanıcı kurulumundaki duruma göre bakım için bilgiler de verir. MQ2, sürekli olarak aktif yüzeyinin önündeki ferromanyetik nesneleri algılar. Anlık değer ayarlanmış olan eşiği aştığında, IO-Link’in kirlendiği sinyalini vererek temizlik yapılmasını sağlar. Aynı uygulama, anahtarlama alanındaki örn. mekanik aşınmaların sebep olduğu değişiklikler için de geçerlidir. Entegre çalışma saati ve anahtarlama çevrimi sayacı, seçilen anahtarlama işlemi sayısına ulaşıldığında bir sinyalin gönderilmesine izin vererek takımların hedefe yönelik şekilde bakımının yapılmasını sağlar.
“Çok Yakın” Fonksiyonu
İki adet IO-Link anahtarlama noktası LR Device yazılımı üzerinden kolayca ayarlanabilir. İş parçası (hedef cisim) seçilmiş olan mesafede bulunduğunda sensörün birinci anahtarlama noktası aktif olur ve turuncu LED yanar (örn. 300 basamak). Mesafenin daha küçük olması (örn. 100 basamak), yani iş parçasının sıra dışı şekilde yakına gelmesi, sistemde anahtarın bükülmesi gibi bir aşınma olduğunu gösterir. Bu durumda ikinci anahtarlama noktası aktif hale gelir ve IO-Link üzerinden bir sinyal verilir. Bu, gerektiğinde kullanıcının bakım yapabilmesini sağlar.
IO-Link’in Faydaları
- Sistemdeki aşınma ve kirlenmeden kaynaklanan kaymaları tespit etmek için iki farklı anahtarlama noktasını ayarlama
- Kirlenme ve yaklaşan bir nesne arasındaki farkı algılamak için açma gecikmesi
- Hedeflenen takım değişimi için entegre çalışma saati ve anahtarlama çevrim sayacı
- Kuruluma gitmeden dizüstü bilgisayar üzerinden kolay yapılandırma
- Erişilemez alanlarda sensörü kolayca bulmak için sistem ve konum tanımlama
- Ekran, makinenin dışındaki "sağlık durumunun" kolayca okunmasını sağlar