1. Ana sayfa
  2. Ürün yenilikleri
  3. Kimlik tanıma sistemleri
  4. Güçlü, kullanımı kolay çoklu kod okuyucu

Güçlü, kullanımı kolay çoklu kod okuyucu

Zor şartlarda bile 1D ve 2D kodların güvenilir ve hızlı şekilde tanımlanması - döküm gövde sayesinde endüstriyel koşullara uygunluk

  • Endüstriyel koşullara uygun, sağlam döküm gövde
  • Akıllı telefon uygulamasıyla tek tuşla öğretme ve yapılandırma (konfigürasyon)
  • Donanım özellikleri: Entegre ifm hafıza kartı, polarizasyon filtresi, otomatik odaklama
  • Entegre endüstriyel haberleşme arayüzleri
  • Konfigürasyon için ödüllü Vision Assistant yazılımı

Güçlü algılama
Yeni çoklu kod okuyucu, 1D ve 2D kodlarını güvenilir bir şekilde algılar. Örneğin değişen ortam ışığı veya parlak yüzeyler sebebiyle oluşan zor şartlar altında bile güvenilir tanımlama sağlar. Bir veya daha fazla resimdeki birkaç farklı kodu yalnızca birkaç milisaniyede değerlendirebilir

Bir tuşla hızlı kurulum
Resim başına bir kod içeren basit uygulamalar öğretme düğmesi ile hızlı bir şekilde ayarlanabilir. Bu zaman ve maliyetten tasarruf sağlar. Önceden ayarlanmış cihaz yapılandırması, kullanıcı dostu bir akıllı telefon uygulamasıyla değiştirilebilir.

Vision Assistant yazılımı
Çoklu kod okuyucu, karmaşık tanımlama görevleri için ödüllü Vision Assistant yazılımı kullanılarak yapılandırılabilir. Kolay kullanım ve görüntüleme, takip sırasında yardımcı olur.

Güçlü özellikler

Öğretme düğmesi
Sensörün en önemli özelliklerinden biri, tek bir tuşla kolay öğretmedir. Öğretme düğmesine bastıktan sonra, kullanıcı çoklu kod okuyucuyu lazerle koda hizalar. Odaklama, pozlama ayarı ve kod tipinin tespiti işlemleri sensör tarafından otomatik olarak yapılır. Sensör birkaç saniye sonra kullanıma hazırdır.

Akıllı telefon uygulamasıyla konfigürasyon
Cihazın temel konfigürasyonu için bir akıllı telefon uygulaması (iOS, Android) bulunur. Kullanıcı, örneğin tetikleyiciyi veya IP adresini tanımlamak için bu uygulamayı kullanabilir. Bu ayarlar temelinde akıllı telefonun ekranında bir Veri Matrisi kodu oluşturulur. Bu kod, çoklu kod okuyucunun görüş alanına tutulduğunda, konfigürasyon otomatik olarak kabul edilir.

Vision Assistant
Çoklu kod okuyucu, karmaşık tanımlama görevleri için ödüllü Vision Assistant yazılımı kullanılarak yapılandırılabilir. Örneğin otomatik bulma fonksiyonu bir görüntüdeki birkaç farklı kodu algılar. Kullanıcı, bu kodları Vision Assistant'ta kolayca atayabilir. Farklı mantık fonksiyonları sayesinde, sensör sıralı kontrol için programlanabilir. Pahalı bir değerlendirme ünitesine gerek yoktur. Canlı görüntü ve tüm ayarları kapsamlı bir şekilde görüntüleme olanağı, optimum bir genel bakış sunar.

ifm USB bellek
Cihaz, değiştirilebilir bir ifm USB belleğe sahiptir. Bu, çoklu kod okuyucunun tüm konfigürasyonlarını kaydetmek veya yüklemek için kullanılabilir. Aynı uygulama için cihazın değiştirilmesini ve birden çok ünitenin kurulmasını kolaylaştırır.

Polarizasyon filtresi
Entegre opsiyonel bağlı polarizasyon filtreli aydınlatma, metal gibi parlak yüzeylerde bile kodları güvenle algılamak için yeterli kontrast sağlar.

Kod okuma: 1D ve 2D kodlar için. Endüstriyel otomasyondaki prosesleri izlemek için. Ürün takibi, kontrol ve tanımlamada kullanım. Kodlar: QR kodu, PDF kodu, DM kodu, barkod.

Bu QR koduyla Android uygulamasına erişebilirsiniz

Bu QR koduyla iOS uygulamasına erişebilirsiniz

Birkaç saniye içinde kullanıma hazırdır

Bir özellik: Bir düğmeye dokunarak, sensör odaklama, pozlama ve kod tipini tanımlama ayarlarını otomatik olarak yapar.
Diğerlerinin yanı sıra, görüntü başına bir barkodlu veya 2D kodlu uygulamalar, öğretme düğmesiyle hızlı bir şekilde ayarlanabilir. Bu, zamandan tasarruf sağlar ve maliyetleri düşürür.
Ön ayarlı cihaz konfigürasyonu, kullanıcı dostu bir akıllı telefon uygulamasıyla değiştirilebilir.

Akıllı telefondaki uygulamadan tek bir düğmeyle öğretme ve konfigürasyon

O2I öğretme uygulaması, akıllı telefon ekranında bir Veri Matris kodu oluşturmak için kullanılır.
Çoklu kod okuyucunun görüş alanına tutmanızın ardından konfigürasyon
otomatik olarak uygulanır.
iOS, Android ve Windows için mevcuttur.

Karmaşık gereksinimler için: ifm “Vision Assistant”

Çoklu kod okuyucu, karmaşık tanımlama görevleri için
ödüllü “Vision Assistant” yazılımı kullanılarak yapılandırılabilir. Canlı görüntü ve
tüm ayarları kapsamlı bir şekilde görüntüleme olanağı,
optimum bir genel bakış sunar.

Birçok kod, bir görüntü

“Vision Assistant” ın kodu otomatik bulma fonksiyonu, bir görüntüdeki birden çok sayıdaki farklı kodu otomatik olarak tanır. Kullanıcı, bu kodları “Vision Assistant” ta kolayca atayabilir.

Benzersiz – sıralı kontrol

Görüntünün tüm konfigürasyonlarını ve kod ayarlarını “Vision Assistant” ta görüntüler.
Bu özellik, tüm uygulama hakkında size hızlı şekilde kapsamlı bir genel bakış sunar. Buna ek olarak, lojik ve arayüz fonksiyonu, sensör çıkışının kolayca programlanmasına olanak sağlar.

Bir polarizasyon filtresi yardımıyla optimum kontrast

Polarizasyon filtreli entegre opsiyonel aydınlatma, metal gibi parlak yüzeylerde de güvenilir
bir kod okuma için yeterli kontrast olmasını sağlar.

Bir kod, değişen arka plan

Farklı yüzey özellikli veya karışık renkli ya da ortam ışıklı kodların tanınması için farklı bir pozlama süresi ile çok sayıda görüntü çok hızlı şekilde yakalanabilir.

Görüş boyutu alanı ve ilgili sürümlere çalışma mesafesi

  Lens Işık tipi Sipariş No.
  Standart (B) Kırmızı ışık O2I500
  Standart (B) Kızılötesi O2I501
  Geniş açı (A) Kırmızı ışık O2I502
  Geniş açı (A) Kızılötesi O2I503
  Teleobjektif (C) Kırmızı ışık O2I504
  Teleobjektif (C) Kızılötesi O2I505