1. Ana sayfa
  2. Ürün yenilikleri
  3. Güvenlik teknolojisi
  4. Entegre susturma ünitesi ile güvenlik ışık ızgarası

Entegre susturma ünitesi ile güvenlik ışık ızgarası

Kolay bağlantı ve hızlı kurulum - değişken nesne boyutlarını algılamak için paralel veya çapraz ışın susturma sürümü

  • Susturma sensörleri, ışık ızgarasına doğrudan kolayca bağlanır
  • Hızlı kurulum için önceden monte edilmiş sensörlü susturma kolları
  • Değişken nesne boyutlarını algılamak için paralel veya çapraz ışın susturma sürümü
  • Entegre durum ışığı
  • Donanım kablolaması sayesinde kullanıcı dostu konfigürasyon

Entegre susturma fonksiyonlu ışık çiti
Yeni nesil ışık ızgaraları, harici bir bağlantı kutusu olmadan veya alıcı elemana zaten entegre oldukları için bir susturma rölesi gerektirmeden susturma moduna olanak sağlar Desteklenen susturma sürümleri, çapraz ışın ya da paralel susturma olarak bulunur. Her iki sürüm de taşınan malzemenin koruma alanı üzerinden güvenli bir şekilde içe veya dışa geçmesini sağlar. Susturma kolları doğrudan ışık ızgarasına monte edilebilir ve iki sürümü bulunur: Susturma kolları doğrudan ışık ızgarasına monte edilebilir ve iki sürümü bulunur: Bir minyatür ışık ızgarasına benzer çok ışınlı sensörlü susturma kolları olarak veya tek ışınlı sensörlü, önceden monte edilmiş set olarak. Artık karmaşık montajlar veya ayarlara gerek kalmadı. Özet olarak, daha fazla güvenlik için uygulamanıza özel yapılandırılmış, hızlı ve kolay monte edilebilen komple bir paket.