Entegre antenli ve uzun menzilli UHF RFID sistemi
Konfigürasyon, teşhis ve denetim için entegre web sunuculu ve ek olarak TCO/IP arayüzü – aynı anda birden çok etiket için 3 metreye kadar ayarlanabilir mesafe
- Konfigürasyon, teşhis ve denetim için entegre web sunucusu
- TCP/IP arayüzü üzerinden IT sistemlerine entegrasyon
- Aynı anda birden çok transponder 3 metreye kadar ayarlanabilir mesafe
- Anten, metalik ortamlara kurulumlardan etkilenmez
- RFID UHF sistemi EPC Global – Gen2 , ISO/IEC 18000-63
Uzak görüşlü RFID çözümü
Kompakt UHF RFID sistemi uzun menzil gerektiren uygulamalar için uygundur. Kullanışlı: Değerlendirme ünitesi ve anten kompakt bir muhafazaya entegre edilmiştir. Bu, yerden tasarruf sağlar ve kurulumu kolaylaştırır. Malzeme lojistiğinde, örneğin cihaz, doğru malzemenin üretim siparişi için gereken miktarda mevcut olup olmadığını belirleyebilir. Sistem, yüksek raflı depolama alanlarındaki giriş ve çıkışları kontrol etmek için kullanılabilir. Cihaz ayrıca tesis kontrolünde de kullanılabilir. Ürüne özel makine parametrelerini ürüne ekli ID etiketinden okur. Makinenin bağımsız şekilde ayarlanması, üretkenliği artırmaya ve arıza sürelerini önlemeye yardımcı olur.
ifm’in UHF RFID çözümünün avantajları:
Sağlam ve genişletilebilir
Anten, değerlendirme ünitesi ve TCP/IP arayüzü, IP 67 / IP 69K koruma sınıfı bir kompakt, sağlam muhafazaya entegre edilmiştir. Bu sayede sistem zorlu endüstriyel ortamlarda kullanılabilir.
Güçlü anten
Cihaz, dairesel polarizasyonlu dahili anten sayesinde, sinyal alışı etkilenmeden metal muhafazalara monte edilebilir.
Entegre web sunucusu
Okuma/yazma ünitelerinde bir entegre web sunucusu bulunur. Kullanıcılar, cihaza tam olarak erişmek için bir HTTP adresi üzerinden oturum açabilir.
Evrensel arayüz
UHF RFID kompakt ünitesi, standartlaştırılmış endüstriyel haberleşme arayüzü bulunmayan PC’lere, endüstriyel PC’lere veya PLC’lere direkt bağlantı için idealdir.
İlave dijital girişler
Ünitede, örn. bir ışık kulesinin kontrolü için ilave iki giriş ve çıkış bulunur.
Durum LED’leri
5 basamaklı LED çubuk grafik ekran RSSI değerini gösterir (sinyal gücü). Bu, etiketin uzaklığını bildirir.
Uygulamalar
DTE804, takip ve izleme ve izlenebilirlik uygulamaları için idealdir, örn.:
- Ürün takibi
- Erişim kontrolü
- Varlık yönetimi
- Malzeme takibi
- Montaj istasyonları
Avantajları:
- Verimlilik artışı
- Teslim tarihlerine sadık kalma
- Malzeme taşıma yönetimi
- Bekleme sürelerini önleme
- Çalışma sürelerinde artış