Dinamik uygulamalar için hassas eğim sensörleri
6 derecelik serbestliğe sahip 1 veya 2 eksenli sensörler, ekstrem koşullarda hızlı tepki zamanı ve yüksek sinyal kalitesi sunar
- 6 derecelik serbestliğe sahip 1 veya 2 eksenli eğim sensörleri
- Füzyon algoritmalı yeni sensörler sayesinde hızlı tepki zamanı ve yüksek sinyal kalitesi
- İvme ve jiroskop sensörünün ham verileri ilave fonksiyonlar sağlar
- Zorlu koşullarda kullanım için yüksek IP 68 / IP 69K koruma sınıfı
Gürültüden etkilenmeden eğim ölçümü
JD serisinin dinamik eğim sensörleri, sinyal kalitesi ve cevap verme karakteristiklerinde yeni standartlar belirliyor. Bu sensörler, 3D ivme sensörünün yanı sıra bir 3D jiroskop sensörü de kullanırlar Akıllı sensör füzyon filtreli 6 eksenli IMU (Atalet Ölçüm Ünitesi), bu temelde kesin eğim değerlerini belirler. Örneğin titreşim, darbe, hızlanma ve frenleme davranışları nedeniyle mobil uygulamalarda meydana gelebilecek etkiler, ölçüm değerlerini bozmaz.
Değişken arayüz
Eğim sensörü, ölçüm değerlerinin iletimi ve parametre ayarı için bir CANopen arayüzüne sahiptir. Gerekirse, entegre bir sonlandırma direnci yazılım aracılığıyla etkinleştirilebilir.