Çeşitli Uygulamalar için IO-Link’li RFID Antenleri
Parametre ayarları, arıza teşhisi ve veri işleme açısından son derece esnektir ve düşük veri hacimli tanımlama görevleri için ideal bir seçimdir
- Farklı uygulamalar için birçok ünite sürümü
- IO-Link sayesinde esnek parametre ayarı, arıza teşhisi ve veri işleme
- Küçük veri hacimli tanımlama görevleri için idealdir
- LR DEVICE veya IO-Link Master ile IODD üzerinden anten parametrelerini kolayca görüntüleme
Uygulamalar
IO-Link üzerinden kolay entegrasyon sayesinde yeni RFID antenleri birçok uygulama için uygundur. Sadece az miktarda verinin aktarılması gerektiği için, konveyör teknolojisinde iş parçası taşıyıcılarını tanımlamak üzere kullanmak için idealdir. Takım tezgahlarında, dergi ve kalıplanmış parçalar RFID ve IO-Link ile tespit edilebilir. Bu sayede çevrim süreleri azalır ve üretim miktarı artar. Otomotiv üretim hattında, proses adımları sürecinde veya montaj sonu kontrolünde, kaporta bileşenleri veya motorlar, RFID aracılığıyla, sipariş numaralarıyla karşılaştırılır.
ifm RFID Çözümlerinin Avantajları:
ifm, piyasadaki en geniş IO-Link sensör yelpazesini sunar. Yeni RFID antenleri ürün yelpazesini tamamlar RFID antenleri, IO-Link Master’lara bağlantı için tasarlanmıştır. Bu Master’lar, IO-Link RFID antenlerini bağlamak için sekiz adede kadar M12 soket sunar. Sürüme bağlı olarak, IO-Link Master'larda PLC ile iletişim için bir EtherCAT, Profibus, Ethernet TCP/IP, EtherNet/IP veya PROFINET arayüzü bulunur. IP 67 ve IP 69K koruma sınıfına sahip antenlerin sağlam tasarımı, zorlu endüstriyel ortamlarda kullanıma olanak sağlar. ISO 15693 HF standardına uygun tüm RFID etiketleri kullanılabilir.
Veri Genişliği
Proses imajındaki proses verisi genişliği 32 Bayt'tır. Proses imajındaki kullanıcı veri boyutunun giriş ve çıkıştaki genişliği 28’er Bayt'tır.
IO-Link Fonksiyonları
- Cihaz değişimi için parametreleri karşıya yükleme/indirme
- Transponder UID’leri okuma
- Transponder kullanıcı verilerini okuma ve yazma
IO-Link İlave Fonksiyonları:
- Etiket mevcudiyet Bit'inin gösterimi
- Anten açık/kapalı
- Veri tutma süresi ayarlanabilir