Kompakt Boyutlara Sahip Yüksek Kaliteli Tamamen Metal İndüktif Sensörler
100 C'ye kadar sıcaklıklardaki en zorlu koşullarda bile, arttırılmış algı menzilleri aracılığıyla son konumlar güvenilir şekilde belirlenir
- Yüksek kaliteli saf çelik muhafaza
- En küçük alanlarda kullanım için kompakt boyutlar
- 100 C'ye kadar geniş sıcaklık aralığı
- M12 konektör aracılığıyla kolay bağlantı
- Dişli alan tümüyle kullanılabilir
- Daha fazla güvenilirlik için IP 65'ten IP 69K'ya kadar koruma sınıfı
Tamamen Metal Sensörler
Sensörlerin zorlu çalışma koşullarını karşılaması gereken her yerde tamamen metal sensörler doğru seçenektir. 100 C'ye kadar sıcaklıklar bile güvenilir son konum tespitini etkilemez. ecolink konektörle birlikte kullanılan yüksek kaliteli saf çelik muhafaza, temizlik maddeleri ve nemle temas durumunda bile sürekli kullanım olanağı sağlar. Arttırılmış algı menzilleri, güvenilir algılama olanağı ve yeterli işletim rezervi sağlar. Kompakt boyutlar ve aynı tipteki sensörleri doğrudan yan yana monte etme olanağı, en küçük alanlarda bile sürekli ve güvenilir son konum tespitini mümkün kılar.