You probably do not come from: Turkey. If necessary, change to: United States

Dijital sinyalleri toplamak ve dönüştürmek için kullanılan IO-Link cihazı

Hijyenik alanlar için ilk kez alan kullanımlarına yönelik dağıtılmış IO-Link giriş modülü

  • İkili sensörleri IO-Link'e etkin şekilde bağlama olanağı
  • Bir IO Link Master'a 20 adede kadar dijital giriş ekler
  • Endüstriyel uygulamalarda kullanım için hijyenik alanlara yönelik yeni model
  • Yüksek IP 68 / 69K koruma sınıfı
  • Giriş sinyallerinin dijital giriş filtreleriyle ön işlenmesi

Dijital sinyallerin IO-Link aracılığıyla dağıtılmış şekilde toplanması
Alan kullanımına yönelik yeni IO-Link giriş modülleri, IO Link Master'larına 20 adede kadar dijital girişi kolay ve ekonomik şekilde ekleme olanağı sağlar. Zıplama önleme, uzatma veya ters çevirme gibi dijital giriş filtrelerinin etkinleştirilmesi, giriş sinyallerinin kolayca optimize edilmesini sağlar.

Uygulamalar
Modül, iki farklı tasarımda sunulur: Soğutucu madde serisindeki turuncu alan modülü yağlara ve soğutucu maddelere karşı dirençlidir ve genel endüstriyel uygulamalar için uygundur. Gri modül, muhafazasında kullanılan malzeme sayesinde hijyenik uygulamalar ve gıda uygulamaları için çok uygundur. Yüksek IP 68 / IP 69K koruma sınıfına sahiptir.

IO-Link bağlantılı alan modülleri
Bu modüllere 20 adede kadar klasik sensör bağlanabilir. IO-Link, sinyalleri ekransız M12 kablo aracılığıyla her türlü IO Link Master'a / PLC'ye aktarır. Modüllerin farklı bir özelliği, giriş sinyallerinin, IO-Link'e aktarılmadan önce farklı filtreler aracılığıyla ön işleme tabi tutulmasıdır. Aşağıdaki filtreler mevcuttur: zıplama önleme (gürültü sinyallerini bastırır), uzatma (daha uzun sinyaller), ters çevirme. Bu sayede, 1,5 msn'lik bir minimum uzunluğa sahip sinyaller güvenilir şekilde algılanabilir. Modülün dağıtılmış şekilde konumlanması, kablolama maliyetlerini azaltır ve karmaşık kablo döşeme işlemlerini ortadan kaldırır. IO-Link, bus sistemlerinin tersine, hiçbir konfigürasyon veya adresleme gerektirmez. Bu da kurulumu basitleştirir. Her M12 soketinin 2 ve 4 numaralı pini, ikili girişler olarak yapılandırılmıştır. Bu, normalde kapalı veya normalde açık çift sensörlerin herhangi bir sorun olmaksızın bağlanabileceği anlamına gelir. Girişler, aşırı yük ve kısa devreye karşı tam korumalıdır.