AS-i Kablolama Sistemi için IO-Link Master
Özel muhafaza malzemeleri, soğutucu madde / gıda alanlarında kullanım olanağı sağlar; Dört IO-Link portunun hepsi tam V1.1 işlevselliğine sahiptir
- AS-i kablolama sistemi mükemmel şekilde tamamlanır
- Tam V1.1 işlevselliğine sahip 4 IO-Link portu
- Entegre bir parametre belleği, sensör değiştirme işlemini kolaylaştırır
- IO-Link cihazları için genişletilmiş teşhis fonksiyonu
- Gıda endüstrisi için IP 69K'ya sahip alan modülü
AS-i kablolama sistemi için IO Link Master
Dağınık IO Link Master modülleri, akıllı IO Link sensörleri ile AS arayüzü alan busu arasında bir Gateway olarak işlev görür. 4 portlu IO Link Master ile AS-i kablolama sisteminin avantajlarını standardize edilmiş IO-Link iletişimi ile birleştirirsiniz. IO-Link, ayrıntılı sensör veya aktüatör teşhisi olanakları sağlar ve makinenin çalışma süresini arttırmanızı mümkün kılar. IO Link Master'ın entegre parametre belleği, gece vardiyalarında da kolayca sensör değiştirme olanağı sağlar.
Zorlayıcı uygulamalar için sağlam alan busu modülleri
Bu ürünler, özel muhafaza malzemeleri ve sıvı girmesine karşı yüksek dayanım özellikleri (IP 67 veya IP 69K) sayesinde, soğutucu madde uygulamalarında veya gıda endüstrisinde doğrudan ıslak alanlarda kullanılabilir. ecolink teknolojisi, bağlantı hatlarının güvenilir, sıvı girmesine karşı sürekli dayanıma sahip M12 bağlantılarını garanti eder.
Avantajlar ve müşterinin elde ettiği faydalar
- Gıda endüstrisi için Master üniteler olarak kullanım olanağı
Bu Master üniteler, kullanılan malzemeler ve yenilikçi muhafaza tasarımları sayesinde artık hijyenik uygulamalarda da kullanılabiliyor. - Kolay sensör bağlantısı
Sensörler ve aktüatörler, ekransız standart M12 bağlantı hatlarıyla bağlanır. Toplamda dört adede kadar IO Link sensörü bağlanabilir ve maks. 2 x 550 mA ile beslenebilir. EVC693 veya EVF693 aksesuarları ile IO-Link aktüatörlerinin bağlantısı için ek yardımcı güç sağlanabilir. Kablo, 20 m'ye kadar uzunlukta olabilir. - Güvenilir dijital veriler
Sensör verileri dijital olarak aktarılır. Analog sinyallerden farklı olarak kontak direnci ve EMC parazitleri sinyalleri bozamaz. - Kolay kurulum
Bağlı IO Link sensörlerinin proses verisi uzunluğuna bağlı olarak ek sanal AS arayüzü bağımlı birimleri ID1 aracılığıyla etkinleştirilebilir. Bu özellik, IO Link sensörlerinin tüm verilerinin AS-i aracılığıyla kolayca iletilmesine olanak sağlar.