You probably do not come from: Turkey. If necessary, change to: United States

IO-Link özellikli yeni RFID antenler

Esnek parametre ayarı, teşhis ve veri işleme özellikleri sayesinde geniş yelpazedeki uygulamalar için uygundur.

  • Farklı uygulamalar için dokuz farklı çeşit
  • IO-Link sayesinde esnek parametre ayarı, teşhis ve veri işlem
  • Küçük hacimli verisi olan tanımlama işleri için mükemmel
  • IODD üzerinden IO-Link-Master veya LR DEVICE ile anten parametrelerinin kolay görselleştirilmesi

Uygulamalar
IO-Link' in kolay entegrasyonu sayesinde yeni RFID antenler pek çok uygulamaya uygundur. Küçük hacimli veri iletilmesi gerektiğinden taşıma teknolojisindeki parça taşıyıcıların tanımlanması için idealdir. Makine tezgahlarında kartuş ve kalıp parçaları RFID ve IO-Link üzerinden algılanabilir. Bu sayede döngüler kısalır ve üretim adetleri artar. Otomotiv üretiminde, gövde parçaları veya motorlar sipariş numaraları ile RFID kullanılarak karşılaştırılır. Bu şekilde üretim aşamaları kontrol edilir veya son montaj denetlenir.

ifm RFID çözümlerinin avantajları:
ifm, IO-Link sensörlerinde pazardaki en geniş ürün yelpazesine sahiptir. Yeni RFID antenler ile şimdi ürün grubu tamamlanmıştır. RFID antenler IO-Link masterların bağlantısı için tasarlanmıştır. Bu masterlarda IO-Link RFID antenlerin bağlantısı için sekiz adet M12 soket bulunur. Çeşidine bağlı olarak IO-Link masterlarda PLC ile haberleşme için EtherCAT, Profibus, Ethernet TCP/IP, EtherNet/IP veya PROFINET arayüzü vardır. RFID antenlerin sağlam, IP 67 ve IP 69K koruma sınıflı tasarımı sayesinde ürünler zor koşullu endüstriyel ortamlarda kullanılabilir. HF Standart ISO 15693' e uygun olan tüm RFID etiketler kullanılabilir.

Veri genişliği
Proses görüntüsündeki proses veri genişliği 32 bayttır. Proses görüntüsündeki kullanıcı veri genişliği her bir giriş/çıkışta 28 bayttır.

IO-Link fonksiyonları

  • Cihaz değişikliği için parametreleri yükleme/indirme
  • Aktarıcı benzersiz tanımlayıcıların okunması
  • Aktarıcı kullanıcı verilerini okuma ve yazma

IO-Link ek fonksiyonlar:

  • Etiket var bitinin tanımlanması
  • Anten açık/kapalı
  • Veri tutma süresi ayarlanabilir