You probably do not come from: Turkey. If necessary, change to: United States

IO-Link-Master Modüllerini 20 Dijital Girişle Genişletin

Endüstriyel uygulamalar ve hijyenik alanlar için dijital çıkışlı sensörlerin IO-Link’e etkili bağlantısı

  • Dijital çıkışlı sensörlerin IO-Link'e etkili bağlantısı
  • IO-Link Master'a 20 dijital giriş ekler
  • Endüstriyel uygulamalarda kullanıma ek olarak hijyenik alanlar için yeni çeşit
  • Yüksek koruma sınıfı IP 68 / 69K
  • Dijital giriş filtreleri ile giriş sinyallerini ön işleme

Dijital sinyallerin merkezden bağımsız, IO-Link üzerinden toplanması
Saha uygulamaları için yeni IO-Link giriş modülleri sayesinde IO-Link Master'a 20 dijital giriş kolay ve ekonomik şekilde eklenir. Ani sinyal yükselmelerini önleme, pals uzatma veya ters çevirme gibi dijital giriş filtrelerinin aktivasyonu ile giriş sinyalleri iyileştirilebilir.

Uygulamalar
Modülün iki tasarımı vardır: Soğutucu serisi turuncu saha modülü yağlar ve soğutuculara dayanıklıdır ve genel endüstriyel uygulamalar için uygundur. Gri modül gövdesinde kullanılan malzeme sayesinde hijyenik ve gıda uygulamaları için özellikle uygundur. IP 68 / IP69K yüksek koruma sınıfına sahiptir.

IO-Link bağlantı özellikli saha modülleri
Bu modüllere 20 geleneksel sensör bağlanabilir. IO-Link sinyalleri IO-Link-Master / PLC'ye ekransız M12 kablo üzerinden iletir. Modüllerin bir diğer farklı özelliği ise giriş sinyallerini IO-Link'e iletmeden farklı filtreler kullanarak ön-işlemden geçirmesidir.
Aşağıdaki filtreler mevcuttur:

  • Ani sinyal yükselmeleri önleyici (gürültü sinyallerini baskılar)
  • Pals uzatma (daha uzun sinyaller)
  • Ters çevirme

Bu özellik 1,5 ms'lik kısalıktaki sinyallerin güvenilir şekilde algılanmasını sağlar. Modülün merkezi olmayan konumlanması ile kablo masrafları azalır ve karmaşık kablolama geçmişte kalır. Veri yolu (Bus) sistemlerinin aksine IO-Link'te konfigürasyon veya adresleme yoktur. Bu sayede montaj basitleşir. Her M12 soketin Pin 2 ve 4'ü ikili giriş olarak ayrılmışlardır. Bu demektir ki dijital çıkışlı sensörler, normalde kapalı veya normalde açık, herhangi bir sorun olmadan bağlanabilir. Girişlerde tam aşırı yük ve kısa devre koruması vardır.