You probably do not come from: Turkey. If necessary, change to: United States

Kontrol Kabini için Özel Olarak Tasarlanmış IO-Link Masterlar

Kontrol kabini için olan IO-Link Master modülleri, akıllı IO-Link sensörleri ile endüstriyel haberleşme arasında ağ geçidi olarak görev yapar

  • Otomasyon ve IT ağı arasında ayrım
  • Yeni IoT Core sayesinde Endüstri 4.0'a hazır
  • Tam V1.1 işlevselliğine sahip 8 IO-Link portu
  • PROFINET, EtherNet/IP, EtherCat veya TCP/IP JSON
  • Master ve cihaz, LR DEVICE yazılımı ile yapılandırılabilir

Otomasyon ve IT dünyası için IO-Link Master
Kontrol kabini için olan IO-Link Master modülleri, akıllı IO-Link sensörleri ile endüstriyel haberleşme arasında gateway olarak görev yapar. Ayrıca akıllı sensörlerden gelen önemli bilgiler aynı anda IT dünyasına da gönderilebilir. Ayrı bir IoT Ethernet konnektörü ile IT ağı otomasyon ağından tamamen ayrı olarak kurulabilir. Sensör bilgileri kurulu TCP/IP JSON arayüzü üzerinden IT dünyasına girer.

Avantajlar ve Müşteri Avantajları

  • Otomasyon ve IT ağı arasında ayrım

Makine çalışma süresi en yüksek önceliğe sahiptir. Otomasyon ağı, hiçbir koşulda harici etkenler tarafından kesilmemelidir. Bu nedenle, bu cihazda BT ve otomasyon ağlarını birbirinden ayıran ayrı bir IoT Ethernet konektörü bulunmaktadır. Bu, sensörlerin önemli bilgileri IT ve ERP sistemlerine güvenle gönderilebilir anlamına gelir.

  • Sensörlerin LR DEVICE ile yapılandırılması

Sezgisel yazılım, ağdaki tüm IO Link Master'larını bulur ve tüm sistem hakkında bir genel görünüm oluşturur. Ek olarak, bağlı tüm sensörler ilgili parametrelerle birlikte görüntülenir. Bu, sistemdeki tüm sensörlerin merkezi bir noktadan parametrelerini ayarlamayı mümkün kılar.

  • Kolay sensör bağlantısı

Sensörler ve aktuatörler ekransız, standart kablolu M12 soketler ile bağlanırlar. Bağlantı kabloları, IO-Link Master üzerindeki çıkarılabilir COMBICON konektörleriyle sabitlenir. 8 adede kadar IO Link sensörü bağlanabilir ve toplamda 3,6 A ile beslenebilir. Kablo uzunluğu 20 m' ye kadar olabilir.

  • Güvenli dijitalleştirilmiş veriler

Sensörlerin verileri dijital olarak iletilir. Analog sinyallerden farklı olarak, temas dirençleri ve EMC girişimleri, sinyalleri bozamaz.