1. Ana sayfa
  2. Ürün yenilikleri
  3. IO-Link
  4. IO Link Master başlangıç kiti

IO Link Master başlangıç kiti

Kapsamlı bir başlangıç ​​kiti ile, IO Link sensörlerinin avantajlarını masanızın üzerinde pratik olarak hemen deneyebilirsiniz

  • PROFINET arayüzüne sahip, 4 portlu IO Link Master
  • 230V / 24V soket şebeke parçası
  • LR DEVICE (USB bellek) IO Link parametre yazılımı
  • Optik IO Link mesafe sensörü
  • Ethernet kablosu M12/RJ45, 0,5 metre
  • Sensör kablosu M12/M12, 0,6 metre

IO Link Master başlangıç kiti
Bu başlangıç ​​kiti ile, IO Link sensörlerinin avantajlarını masanızın üzerinde pratik olarak hemen deneyebilirsiniz. Sayısal bir giriş kartına sadece 0 veya 1 olan bir devre açma değeri sağlayan ikili tabanda çalışan optik mesafe sensörünü, akıllı bir sensöre dönüştürün ve hatta nesneye olan mesafeyi de ölçün.
Ayrıca IO Link sensörünün yanı sıra IO Link Master da anlaşılması ve kullanılması kolay IO Link parametre yazılımı ile ayarlanabilir.
Böylece, sensör ekranında karmaşık bir parametre belirleme işlemine ihtiyaç kalmamış olur. Dağınık olan IO Link Master akıllı IO Link sensörleri ile PROFINET endüstriyel haberleşmesi arasında ağ geçidi görevi görür. Böylece, örn. Siemens kumandasına basit bir PROFINET bağlantısı kurulabilir.


Güncel bülten