You probably do not come from: Turkey. If necessary, change to: United States

Daha İyi Genel Bakış için Tak&Çalıştır Ekran (Plug&Play-Monitor)

Mobil iş makinelerinde kullanılmak üzere analog video sinyallerinin evrensel gösterimi için dayanıklı 7 inç TFT ekran

  • Analog video sinyallerinin evrensel gösterimi
  • IP 66 / IP 67 koruma sınıfının özelliklerini taşıyan su geçirmez ve hava koşullarına dayanıklı muhafaza
  • PAL/NTSC video sistemi
  • 2 kameraya kadar doğrudan veya 4 kameraya kadar video anahtarlayıcı üzerinden bağlantı
  • 18...30 V DC besleme voltajı
  • E4 tip onayı

Daha iyi genel bakış için Tak-Çalıştır ekran (Plug-and-Play-Monitor)
Çoğu mobil iş makinesinde, 360° görüntü veya en azından ölü noktaların izlenmesi kamera monitör sistemleri olmadan düşünülemez. Sağlam O2M2 ve O3M2 ifm kameralarının yanısıra, ifm artık uygun tak-çalıştır ekranlarını da sunmaktadır.

Mobil iş makineleri için optimize edilmiş
Su geçirmez ekran serisi, farklı ortam ışığı durumlarına otomatik olarak uyum sağlar. Bunun için WVGA ekranı, ayarlanabilir gece/gündüz seçimi ile otomatik parlaklık kontrolü özelliğine sahiptir. Kapsamlı servis menüsü ile tüm ayarlar yapılabilir, örn. sinyal ayarlı otomatik kamera değişimi veya geri yönde harekete geçiş gibi. Akıllı O3M2 3D kamerası ile bağlantılı olarak, gidiş yolundaki engeller ekranda görüntülenebilir, bunun yanı sıra araç bilgileri de (CAN veri yolundan) alınarak gösterilebilir.

Fonksiyonlar ve avantajlar

Kullanımı kolay
Ön yapılandırılması gerçekleştirilmiş olan sistemin sadece besleme voltajına ihtiyacı vardır ve kullanıma hazırdır. Kameralar M16 soketli kablo ile bağlanır, otomatik olarak algılanır ve ekrana doğrudan görüntü göndermeye başlar. Standart işletim için bir yapılandırma gerekli değildir.

Sağlam yapı
Ekran serisi, alüminyum, darbe ve hava koşullarına dayanıklı plastikten imal edilmiştir. Kamyon, vinç ve forkliftlerin kabinlerinde olduğu gibi, inşaat makinelerinin açık kabinlerindeki kullanım için de uygundurlar. Tüm sistemlerde düşük gerilim, yüksek gerilimin ve ters polarite koruması mevcuttur.

Kapsamlı ayar olanakları
Servis menüsü, mobil iş makinelerine optimum entegrasyon için çeşitli ayar olanakları sunmaktadır. Örneğin, kameralar sayısal girişlerin üzerinden otomatik olarak etkinleştirilebilir. Arka plan aydınlatması, bir ışık sensörü yardımıyla ortam ışığına göre otomatik olarak ayarlanır. Parlaklık ve kontrast değerleri manuel olarak ayarlanabilir. Kırmızı veya mavi gece modu, karanlıkta optimum görüş sağlar. Bunlara ek olarak, yatay ve dikey referans çizgileri veya bir ızgara, örn. konumlandırma veya park etme yardımcısı olarak görüntülenebilir.